Bullone per piede / Punta SR con design a flangia

Bullone per piede / Punta SR con design a flangia
  • Sconto volumi elevati
Questo bullone per la regolazione del montaggio può essere combinato con una piastra di montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Viti di sollevamento/Con flangia, punta SR:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
(Punta temprata a induzione)
Trattamento superficie
L fissaL selezionabile
-FJKFEN 1.1191 Equiv.50~56HRCCromatura trivalente

Specifiche

Cod. comp.-L
FJKB12
FJKCF16

-

80
■Punta SR con flangia
Cod. comp.LL1dE(e)SRrBTCapacità di carico
(kN)
Massa
(g)
Prezzo unitario
TipoM (xP)
FJKF12 (x1.75)60801002012621.9101191023.6110
16 (x2.0)801001202516827.7142241344.0210
20 (x2.5)10012034201034.6162301668.6315

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
FJKF12-60
FJKF12-80
FJKF12-100
FJKF16-80
FJKF16-100
FJKF16-120
FJKF20-100
FJKF20-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M Lunghezza complessiva L
(mm)

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101260

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 101280

11.13 €

1 Disponibile 5 giorni 1012100

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101680

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1016100

13.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1016120

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1020100

17.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1020120

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Fil. grossa

Informazioni di base

A vite Filettatura grossa Caratteristiche Punta con flangia SR Materiale EN 1.1191 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo Bulloni di livellamento

Prodotti complementari

Supporto tecnico