Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Senza nervatura | Con nervatura | |||
STYS | - | Singole | EN 1.0038 Equiv. | Ossido nero (Nero) |
STTS | Cromatura trivalente (Argento) | |||
STYD | SYDR | Doppie | Ossido nero (Nero) | |
STTD | STDR | Cromatura trivalente (Argento) |
Cod. comp. |
STYS12 |
Corpo principale | Cod. comp. | H | L | T | W | D | B | A | F | G | R | P | Prezzo unitario | |||||
Tipo | N. | Diam. foro | Vite applicabile | Foro asolato | Vite applicabile | STYS, STYD | STTS, STTD | SYDR, STDR | ||||||||||
Singole | Ossido nero STYS Cromatura trivalente STTS | 10 | 100 | 75 | 7 | 45 | 12 | M10 | 60 | 60 | 50 | 12 | M10 | 6 | - | - | - | |
12 | 150 | 100 | 9 | 50 | 16 | M12 | 70 | 100 | - | |||||||||
16 | 200 | 90 | 55 | 18 | M16 | 120 | 60 | 14 | M12 | 7 | - | - | ||||||
Doppie | Ossido nero STYD (Senza nervatura) SYDR (Con nervatura) Cromatura trivalente STTD (Senza nervatura) STDR (Con nervatura) | 10 | 100 | 75 | 7 | 70 | 12 | M10 | 50 | 60 | 50 | 10 | M8 | 5 | 45 | - | - | |
12 | 150 | 100 | 9 | 75 | 16 | M12 | 70 | 100 | 50 | |||||||||
16 | 200 | 90 | 80 | 18 | M16 | 120 | 60 | 12 | M10 | 6 | 55 | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
STDR12 |
STTD12 |
STTS12 |
STYD10 |
STYD12 |
STYD16 |
STYS10 |
STYS12 |
STYS16 |
SYDR12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura applicabile nominale M | Caratteristiche | Rinforzo | Colore | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo doppio | Nervate | Argento | Cromatura trivalente | |
19.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo doppio | Senza nervature | Argento | Cromatura trivalente | |
13.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo singolo | Senza nervature | Argento | Cromatura trivalente | |
13.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Tipo doppio | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
15.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Tipo doppio | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
21.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Tipo doppio | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | Tipo singolo | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
12.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo singolo | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
18.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | Tipo singolo | Senza nervature | Nero | Ossido nero | |
29.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | Tipo doppio | Nervate | Nero | Ossido nero |
Loading...
Tipo | Staffe angolari | Materiale | EN 1.0038 Equiv. |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura applicabile nominale M
Caratteristiche
Rinforzo
Colore
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali