Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Corpo principale | Rotella | Piastra superiore | Piede di livellamento | Cuscinetto | |||
Materiale | Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Trattamento superficie | Snodo | Rotella |
Nylon rinforzato | Nylon | EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo) | Cromatura trivalente | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | Incorporato | Assente |
Cod. comp. | - | Materiale rotella |
CMAZ40 CMJZ65 | - - | N N |
Corpo principale | Cod. comp. | Materiale rotella | H | B | A | F | d | E | r | Piede di livellamento | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | |||||
Tipo | D | S1 | S2 | K | W | b | ||||||||||||
Orientabili | CMJZ | 50 | N (Nylon) | 75 | 28 | 78 | 64 | 6.5 | 17 | 50 | 10 | 10 | 40 | 29.5 | 17 | 600 | 420 | |
65 | 93 | 25 | 92 | 75 | 8.5 | 27 | 66 | 20 | 31 | 19 | 700 | 550 | ||||||
75 | 98 | 15 | 15 | 560 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CMJZ50-N |
CMJZ65-N |
CMJZ75-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Altezza di montaggio H (mm) | Carico ammesso (daN) | Passo foro di montaggio, direzione lunga (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Diam. sfera d) (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 60 | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 28 | |
22.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 93 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 65 | 25 | |
26.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 98 | 70 | 75 | 75 | 92 | 92 | 75 | 25 |
Loading...
Tipo ruota | Con piedi di livellamento | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 | Finecorsa | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Nylon (Generale) | Caratteristiche rotella | Non fornito | Materiale raccordo | Acciaio |
Categoria di carico | Carico leggero/medio | Cuscinetti rotella | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Carico ammesso(daN)
Passo foro di montaggio, direzione lunga(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D (Diam. sfera d)(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali