Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Parte in gomma | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Durezza | |
FJFNV | EN-JL 1040 Equiv. (Vite, Dado EN 1.0038 Equiv.) | Cromatura trivalente | Gomma cloroprenica | Shore A70 (M10, 12) Shore A90 (M16) |
FJFNVC | Gomma cloroprenica non scolorante (Grigio) |
Cod. comp. |
FJFNV16 -75 |
Cod. comp. | L | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Gamma carico verticale (kN) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | M-A | FJFNV | FJFNVC | |||||||
FJFNV FJFNVC | 10-75 | 100 | 7 | 8 | 18 | 17 | 2.0~7.0 | 322 | ||
10-100 | 125 | 333 | ||||||||
12-75 | 101 | 8 | 10 | 19 | 3.0~10.0 | 342 | ||||
12-100 | 126 | 360 | ||||||||
12-125 | 151 | 379 | ||||||||
12-150 | 176 | 395 | ||||||||
16-75 | 103 | 10 | 13 | 24 | 3.5~12.0 | 438 | ||||
16-100 | 128 | 449 | ||||||||
16-130 | 158 | 508 | ||||||||
16-150 | 178 | 536 | ||||||||
16-180 | 208 | 574 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale gomma | Gamma di carico (kN) | Carico ammesso (kN) | Lunghezza vite A (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 5.501-8.000 | 7 | 75 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 5.501-8.000 | 7 | 100 | 10 | |
13.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 10 | 75 | 12 | |
14.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 10 | 100 | 12 | |
14.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 10 | 125 | 12 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 10 | 150 | 12 | |
15.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 12 | 75 | 16 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 12 | 100 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 12 | 130 | 16 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 12 | 150 | 16 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica (Nero) | 8.001-12.500 | 12 | 180 | 16 | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 5.501-8.000 | 7 | 75 | 10 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 5.501-8.000 | 7 | 100 | 10 | |
13.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 10 | 75 | 12 | |
14.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 10 | 100 | 12 | |
14.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 10 | 125 | 12 | |
14.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 10 | 150 | 12 | |
15.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 12 | 75 | 16 | |
16.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 12 | 100 | 16 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 12 | 130 | 16 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 12 | 150 | 16 | |
17.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Gomma cloroprenica] Gomma cloroprenica non scolorante (Grigia) | 8.001-12.500 | 12 | 180 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo vite di livellamento | Tipo base del bullone di regolazione | Con gomma sulla parte inferiore | Volantino di regolazione altezza | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie filettatura | Cromatura trivalente | Materiale corpo | EN-JL 1040 Equiv. |
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente | Larghezza D(mm) | 60 | Altezza corpo principale(mm) | 18 |
Proprietà | Antivibrazioni | Meccanismo rotante | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale gomma
Gamma di carico(kN)
Carico ammesso(kN)
Lunghezza vite A(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali