Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Leva | Vite | Molla | |
Materiale | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
CLNPC | Nylon 6 (Nero opaco) | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero | EN 1.4301 (WPB) Equiv. |
Codice componente | - | L |
CLNP4 LNP8 LNF10 CLNPC4 | - - - - | 12 20 14 12 |
Codice componente | Selezione L | Numero di dentelli | Carico max Fmax (N) | Forza serraggio max Pmax (kN) | Massa di riferimento (g) | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M | |||||||||||
Filettate CLNPC | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 21 | 1.7 | 18 | |||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 42 | 2.7 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 70 | 3.8 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CLNPC4-12 |
CLNPC4-16 |
CLNPC4-20 |
CLNPC4-25 |
CLNPC5-12 |
CLNPC5-16 |
CLNPC5-20 |
CLNPC5-25 |
CLNPC5-32 |
CLNPC6-12 |
CLNPC6-16 |
CLNPC6-20 |
CLNPC6-25 |
CLNPC6-32 |
CLNPC6-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 1700 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 16 | 1700 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | 1700 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 25 | 1700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 12 | 2700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 16 | 2700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 20 | 2700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 25 | 2700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 32 | 2700 | |
5.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 12 | 3800 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 16 | 3800 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 3800 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 25 | 3800 | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 32 | 3800 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 40 | 3800 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Profilo L | Sezione di montaggio | Filettature | Raggio di rotazione R(mm) | 30 |
Materiale leva | Nylon 6 (Nero opaco) | Sezione di attacco, materiale | EN 1.0715 Equiv. | Sezione di attacco, trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali