• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manovelle a foro quadrato

Manovelle a foro quadrato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un'impugnatura con foro quadrato / foro rotondo. -Il materiale dell'impugnatura è nylon rinforzato (con fibre di vetro).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manovelle a foro quadrato:Immagine relativa
TipoMozzoCorpo principale, manigliaViteFilettatura maniglia
Foro quadratoForo rotondoMaterialeTrattamento superficieMaterialeMaterialeMaterialeTrattamento superficie
MBCHMBCREN 1.0038 Equiv.Ossido neroNylon rinforzato
(Con fibra di vetro)
Ottone
(Inserto)
EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente
MBCHS-EN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Codice componenteLAHhDKFMBdbh1 Massa di riferimento
(g)
Prezzo unitario
Foro quadratoForo rotondo
TipoWPMBCHMBCHSMBCR
Foro quadrato
MBCH (Inserto: Acciaio)
MBCHS (Inserto: Acciaio inox)
Foro rotondo
MBCR (Inserto: Acciaio)
8885.564.5632324.5401062218191076
101010580762627.55013.5222211.5102
121212810094.5303164.514.5826272714.5184
14-161.5130.5114.53536.279.5193030-259-
17-196161128.54040.588.522103434-369-

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MBCH8
MBCH10
MBCH12
MBCH14
MBCH17
MBCHS8
MBCHS10
MBCHS12
MBCHS14
MBCHS17
MBCR8
MBCR10
MBCR12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo volantino D.I. profilo foro albero Spessore maniglia
(mm)
Sezione di attacco, D.E.
(Ø)
Diam. foro rotondo
(mm)
Dimensione foro quadrato
(mm)
Maschiatura Materiale mozzo

23.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato2340.5-8Non fornitoEN 1.0038 Equiv.

29.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato2624.5-10Non fornitoEN 1.0038 Equiv.

34.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato3027.5-12Non fornitoEN 1.0038 Equiv.

34.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato3531-14Non fornitoEN 1.0038 Equiv.

47.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato4036.2-17Non fornitoEN 1.0038 Equiv.

36.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato2340.5-8Non fornitoEN 1.4301 Equiv.

40.36 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato2624.5-10Non fornitoEN 1.4301 Equiv.

45.85 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato3027.5-12Non fornitoEN 1.4301 Equiv.

48.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato3531-14Non fornitoEN 1.4301 Equiv.

60.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Manovelle ribaltabiliForo quadrato4036.2-17Non fornitoEN 1.4301 Equiv.

25.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Foro rotondoForo rotondo2324.58-In dotazione (2 punti)EN 1.0038 Equiv.

27.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Manovelle d'inversione] Foro rotondoForo rotondo2627.510-In dotazione (2 punti)EN 1.0038 Equiv.

29.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Manovelle d'inversione] Foro rotondoForo rotondo303112-In dotazione (2 punti)EN 1.0038 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Nylon (Rinforzato in fibra di vetro) Foro maniglia Con maniglia Maniglia, tipo Impugnature girevoli
Materiale impugnatura Resina fenolica

Prodotti complementari

Supporto tecnico