Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | |
Volantino | Polipropilene | - |
Inserto volantino | Ottone | - |
Vite di fermo | EN 1.7220 Equiv. | Ossido nero |
Maniglia | Nylon6 (Nero) | - |
Filettatura maniglia | EN 1.0715 Equiv. | Ossido nero |
Codice componente |
CHBK40 |
Codice componente | H | A | S | d | R | Lr | h | P | B | G | M | Massa (g) | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | CHBK | CHBKN | CHBK | CHBKN | |||||||||||
CHBK CHBKN | 40 | 20 | 13 | 7 | 18.5 | 6 | 15 | 4 | 13 | 13 | 18.8 | 4 | 30 | 22 | ||
50 | 25 | 17 | 8 | 20 | 19 | 5 | 17.5 | 5 | 45 | 37 | ||||||
63 | 29 | 20 | 9 | 23 | 8 | 22 | 6 | 22 | 14 | 20.8 | 65 | 58 | ||||
80 | 36 | 24 | 12 | 28 | 12 | 27 | 6 | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 97 | 84 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CHBK40 |
CHBK50 |
CHBK63 |
CHBK80 |
CHBKN40 |
CHBKN50 |
CHBKN63 |
CHBKN80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Maniglia, D.E. D (Ø) | Maniglia | Maniglia, tipo | Materiale impugnatura | Superficie impugnatura | Maniglia, spessore t (mm) | Sezione di attacco, D.E. d1 (Ø) | Spessore foro rotondo h | Diam. foro rotondo d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 40 | Con maniglia | Impugnature girevoli | [Nylon] Nylon 6 (nero) | Non fornito | 20 | 18.5 | 4 | 18.5 | |
10.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Con maniglia | Impugnature girevoli | [Nylon] Nylon 6 (nero) | Non fornito | 25 | 20 | 5 | 20 | |
11.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | Con maniglia | Impugnature girevoli | [Nylon] Nylon 6 (nero) | Non fornito | 29 | 23 | 6 | 23 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | Con maniglia | Impugnature girevoli | [Nylon] Nylon 6 (nero) | Non fornito | 36 | 28 | 6 | 28 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | Senza maniglia | - | - | - | 20 | 18.5 | 4 | 18.5 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | Senza maniglia | - | - | - | 25 | 20 | 5 | 20 | |
8.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 63 | Senza maniglia | - | - | - | 29 | 23 | 6 | 23 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | Senza maniglia | - | - | - | 36 | 28 | 6 | 28 |
Loading...
Maniglia, materiale | Polipropilene | Sezione di attacco, lavorazione fori | Foro rotondo | Maniglia, superficie | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sedi viti di fermo | In dotazione (1 punto) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, D.E. D(Ø)
Maniglia
Maniglia, tipo
Materiale impugnatura
Superficie impugnatura
Maniglia, spessore t(mm)
Sezione di attacco, D.E. d1(Ø)
Spessore foro rotondo h
Diam. foro rotondo d(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali