Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | |
Standard | Con gradino | ||
NOBR | NKBR | EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura |
NOOSR | NKOSR | EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura |
Codice componente | - | L |
NOBR3 | - | 6 |
Codice componente | Selezione L | A | D | d | H | S | ℓ | B | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | M (Fil. grossa) | NOBR NKBR | NOOSR NKOSR | ||||||||||||
Standard NOBR NOOSR | Con gradino NKBR NKOSR | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | ||||
4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 16 | 8 | 23 | 6 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 10 | 16 | 20 | 26 | 20 | 10 | 33.5 | 7.5 | 1.4 | 3 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Diam. sezione di attacco M | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 12 | 17 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 12 | 17 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 6 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 23 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 23 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 23 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 33.5 | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 33.5 | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 33.5 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 12 | 17 | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 12 | 17 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 23 | |
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 23 | |
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura (con gradino) | 4 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 23 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 33.5 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 33.5 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura (con gradino) | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 33.5 | |
3.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 3 | 6 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 12 | 12 | |
3.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 3 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 12 | 12 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 4 | 6 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 17 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 4 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 17 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 4 | 16 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 16 | 17 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 10 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 26 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 16 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 26 | |
5.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 20 | [Acciaio] EN 1.0718 Equiv. | Lucidatura + Cromatura | 20 | 26 | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 3 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 12 | 12 | |
5.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 3 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 12 | 12 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 4 | 6 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 17 | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 4 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 17 | |
6.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 4 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 16 | 17 | |
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 26 | |
7.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 5 | 16 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 26 | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettature | 5 | 20 | [Acciaio inox] EN 1.4305 Equiv. | Spazzolatura | 20 | 26 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Profilo rotondo, tipo | Profilo cilindrico | Lavorazione sul lato | Zigrinatura |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Con esagono incassato | Lavorazione lato filettato | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sezione di montaggio
Diam. sezione di attacco M
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali