Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
NPFCS | EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Lucidatura |
Codice componente | D | H | L | d | A | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | M (Fil. grossa) | |||||||
NPFCS | 5 | 50 | 24 | 13 | 14 | 2.3 | 30 | |
6 | 49 | |||||||
8 | 75 | 35 | 16 | 21 | 3.4 | 113 | ||
10 | 113 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NPFCS5 |
NPFCS6 |
NPFCS8 |
NPFCS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di attacco M | Diam. corpo principale (D) (Ø) | Altezza corpo principale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 50 | 24 | |
7.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 50 | 24 | |
9.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 75 | 35 | |
11.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 75 | 35 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo T | Sezione di montaggio | Maschiati | Profilo a T | Aletta |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Maschiato, lavorazione fori rotondi | Foro cieco | Lavorazione sedi viti di fermo | Non fornito |
Materiale corpo principale | EN 1.4581 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.) | Corpo principale, trattamento superficie | Superficie lucidata |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diam. sezione di attacco M
Diam. corpo principale (D)(Ø)
Altezza corpo principale(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali