Maniglie fisse / Zancate / Con manopola sferica

Maniglie fisse / Zancate / Con manopola sferica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Maniglie fisse / Zancate / Con manopola sferica
  • Maniglie fisse / Zancate / Con manopola sferica
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È possibile specificare una lunghezza e selezionare un angolo all'interno dell'intervallo specificato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie fisse/Zancate/con manopola sferica:Immagine relativa
TipoManigliaLeva
Tipo manigliaPomelliMaterialeTrattamento superficieMaterialeTrattamento superficie
LAGNLAGResina fenolica (Nero)EN 1.1191 Equiv.Vernice applicata per cataforesi (Nero)
LAGNSLAGSEN 1.4301 Equiv.-

Specifiche

Codice componente-L1-L2-
LAGN5-30-60-30
LAGS10-80-100-90
Codice componenteL1L2Selezione A° (Tolleranza±2°)L3dDHPrezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)LAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGNLAGNSLAGLAGS
Tipo maniglia
LAGN
LAGNS
Pomelli
LAG
LAGS
530603012617254024
6
830~100
Incrementi di 10mm
60~100
Incrementi di 10mm
30456090158
10201021305029
12251225356534

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LAG5-30-60-30
LAG6-30-60-30
LAG8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN5-30-60-30
LAGN6-30-60-30
LAGN8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS5-30-60-30
LAGNS6-30-60-30
LAGNS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS5-30-60-30
LAGS6-30-60-30
LAGS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale sezione di montaggio Trattamento superficie sezione di montaggio Misura nominale vite (M) Diametro vite di avanzamento
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Lunghezza parte L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)
Angolo leva A°
(deg)
Angolo leva A°
(gradi)

15.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM52524306030-

15.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM62524306030-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

16.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM51740306030-

16.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM61740306030-

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 giorni 10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Riv. per cataforesiM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

18.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM51740306030-

18.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM61740306030-

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

18.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM52524306030-

18.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM62524306030-

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 7 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

1 9 giorni 10[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornitoM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Stazionario Profilo Leve angolate Materiale maniglia Resina fenolica
Trattamento superficie maniglia Non fornito Metodo di montaggio Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico