• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopole in plastica / A farfalla

Manopole in plastica / A farfalla

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Pomello a forma di farfalla. -Il cromato trivalente è utilizzato per il trattamento superficiale della parte di fissaggio. [Materiale]Fenolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Manopole in plastica/A farfalla:Immagine relativa
TipoManopoleVite
MaterialeMaterialeTrattamento superficie
NWGMCResina fenolicaEN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente-L
NWGMC3-10
NWGM5-30
NTM8-30
Codice componenteSelezione LMassa (g)Prezzo unitario
TipoM (Fil. grossa)
NWGMC3105
4101510
5101513

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NWGMC3-10
NWGMC4-10
NWGMC4-15
NWGMC5-10
NWGMC5-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di attacco M Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 310

4.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

410

4.53 €

1 Disponibile 5 giorni 415

4.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

510

4.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Ad aletta Sezione di montaggio Filettature Funzione aggiuntiva Non fornito
Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale Resina fenolica Sezione di attacco, materiale EN 1.0038 Equiv.
Sezione di attacco, trattamento superficie Cromatura trivalente Diam. corpo principale (D)(Ø) 18 Altezza corpo principale(mm) 17

Prodotti complementari

Supporto tecnico