Maniglie ribaltabili

Maniglie ribaltabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Maniglie ribaltabili
  • Maniglie ribaltabili
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Quando non viene utilizzata, l'impugnatura può essere ripiegata per non essere d'intralcio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Maniglie ribaltabili:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieAccessori
EN 1.0715 Equiv.CromaturaRondella (EN 1.4301 Equiv.) 2 pz.
Dado (EN 1.4301 Equiv.) 2 pz.

Specifiche

Codice componente
UWAFN100
Codice componenteL1Carico ammesso
(N)
Massa (g)Prezzo unitario
TipoL
UWAFN100118500133
120138156
180198225

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
UWAFN100
UWAFN120
UWAFN180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso di montaggio L
(mm)

35.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10100

36.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120

40.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10180

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Maniglie ribaltabili:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Maniglie ribaltabili
Materiale EN 1.0715 Equiv. Altezza totale(mm) 44 Funzione aggiuntiva Ribaltabili
Carico ammesso(N) 500 Trattamento superficie Cromatura Metodo di montaggio Filettature
Spessore maniglia D(mm) 10 Profilo sezione trasversale maniglia Barre tonde

Prodotti complementari

Supporto tecnico