Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Finitura |
EN 1.4301 Equiv. | Spazzolate |
Codice componente | - | Con prigionieri filettati Con dado |
UWUAN94 | - | B |
Codice componente | Con prigionieri filettati Con dado | W | P | F | S | A | A1 | T | (J) | L1 | W1 | Massa (g) | Prezzo unitario | |
Tipo | L | |||||||||||||
UWUAN | 94 | B (Con prigionieri filettati) N (Con dado) | 60 | 76 | 32 | 61 | 25 | 43 | 12 | 14.5 | 63 | 45 | 80 | |
109.5 | 64 | 88 | 38 | 67.5 | 25 | 40 | 14.5 | 13 | 73 | 42 | 100 | |||
138 | 88 | 110 | 65 | 96 | 35 | 62 | 21 | 11.5 | 99 | 64 | 170 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWUAN94-B |
UWUAN94-N |
UWUAN109.5-B |
UWUAN109.5-N |
UWUAN138-B |
UWUAN138-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. più corta (W) (mm) | Profondità di montaggio necessaria (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 94 | 60 | 12 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 94 | 60 | 12 | |
8.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 109.5 | 64 | 14.5 | |
8.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 109.5 | 64 | 14.5 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | 138 | 88 | 21 | |
10.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Maschiati | 138 | 88 | 21 |
Loading...
Tipo corpo principale | Maniglie incassate con impugnatura | Materiale | EN 1.4301 Equiv. | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Tipo spazzolato |
Configura
Stock
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. più corta (W)(mm)
Profondità di montaggio necessaria(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali