Cricchetti a sfere

Cricchetti a sfere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Si possono scegliere 3 diversi materiali e 4 diverse dimensioni.

(i)Nota

  • Nella tabella delle specifiche è stato riscontrato un errore relativo alle dimensioni dei fori svasati.
    Le dimensioni del passo (B) sono corrette e possono essere montate con viti a testa svasata come illustrato di seguito.

    Dimensione A: 32, 43 → Vite a testa svasata M3
    Dimensione A: 50, 70 → vite a testa svasata M4

    Le informazioni del catalogo saranno corrette di conseguenza.

    Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Cricchetti a sfere:Immagine relativa
TipoMaterialeTrattamento superficie
BCASEN 1.4401 Equiv.-
BCASSEN 1.4301 Equiv.-
BCASDZinco a pressofusioneCromatura

Specifiche

Codice componente
BCAS50
Codice componenteBCDdeFGTIJKNLR(S)Forza di aggancio N (kgf)Forza di sgancio N (kgf)Massa (g)Prezzo unitario
TipoABCASBCASSBCASD
BCAS
BCASS
BCASD
3225843.26.21892181186.53.2611.517 (1.7)8 (0.8)12
433585.93.26.228.4102.525167.58.54.5613.520 (2)13 (1.3)16
5040107.54.28.231.512.22.93020910.367.715.923 (2.3)18 (1.8)28
7060131351174423010.5151010.52356 (5.7)38 (3.9)78

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCAS32
BCAS43
BCAS50
BCAS70
BCASD32
BCASD43
BCASD50
BCASD70
BCASS32
BCASS43
BCASS50
BCASS70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Diam. foro di montaggio (d)
(mm)
Materiale corpo Trattamento superficie corpo principale Massima altezza complessiva con blocco
(mm)

15.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1083283.2[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Non fornito9

16.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10134383.2[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Non fornito10

18.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101850104.2[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Non fornito12.2

22.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103870134.2[Acciaio inox] EN 1.4401 Equiv.Non fornito17

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1083283.2[Lega di Zinco] Zinco a pressofusioneCromatura9

3.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10134383.2[Lega di Zinco] Zinco a pressofusioneCromatura10

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101850104.2[Lega di Zinco] Zinco a pressofusioneCromatura12.2

7.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103870134.2[Lega di Zinco] Zinco a pressofusioneCromatura17

11.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1083283.2[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito9

12.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10134383.2[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito10

14.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101850104.2[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito12.2

17.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103870134.2[Acciaio inox] EN 1.4301 Equiv.Non fornito17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Cricchetti a due sfere Categoria magnete Altro Metodo di montaggio Stuccatura
Ambiente d'esercizio Standard

Prodotti complementari

Supporto tecnico