Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
HHSOY40 HHPSSD6 HHSD3.2 HHSP38 |
Codice componente | W | W1 | L1 | C | C1 | t | * Carico ammesso (kgf) | Coppia (kgf·cm) | Peso (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | L | 1 ~ 39 pz. | 40~100 pz. | |||||||||
HHSP | 20 | 14 | - | - | 1 | (2.2) | 0.5 | 1 | 0.99 | 1.5 | ||
25 | 32 | 20 | 14 | 3 | 5.8 | 1.2 | 3 | 0.66 | 10 | |||
38 | 32 | 20 | 26 | 3 | 6.5 | 1.5 | 6 | 1.5 | 20 | |||
51 | 38 | 25 | 32 | 3 | 6.5 | 1.5 | 7 | 1.38 | 35 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HHSP20 |
HHSP25 |
HHSP38 |
HHSP51 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Larghezza (W) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 14 | |
1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 32 | |
2.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 38 | 32 | |
3.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 51 | 38 |
Loading...
Tipo corpo principale | Standard | Cerniera piatta | Con piastra quadrata | Materiale corpo principale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura | Funzione aggiuntiva | Molla incorporata | Metodo di montaggio | Montaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Foro rotondo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza (W)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali