• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusure magnetiche / Orizzontale / Con magnete in ferrite

Chiusure magnetiche / Orizzontale / Con magnete in ferrite
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Gancio magnetico universale ed economico, la forma del magnete è rettangolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche/Orizzontali/con magnete in ferrite:Immagine relativa
N.Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
AlloggiamentoBSPNichelatura
ForcellaEN 1.0330 Equiv.Nichelatura
MagneteFerrite-
BaseLega di alluminioAnodizzazione
Piastra chiusuraEN 1.0330 Equiv.Nichelatura

Specifiche

Codice componente
MGCB1
Codice componenteForza di tenuta
(kgf)
Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~200
MGCB1732
21063

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCB1
MGCB2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)
Lunghezza
(mm)

1.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1068.650

2.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche Categoria magnete Profilo quadrato Larghezza(mm) 17
Metodo di montaggio Stuccatura Diam. foro di montaggio (d)(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati A
Piastra chiusura Fornito Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo BSP
Trattamento superficie corpo principale Nichelatura Materiale piastra di attrazione EN 1.0330 Equiv. Trattamento superficie piastra di attrazione Nichelatura
Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete Non fornito Massima altezza complessiva con blocco(mm) 12

Prodotti complementari

Supporto tecnico