• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE

Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE
  • Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE
  • Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE
  • Chiusure magnetiche / con magnete in ferrite / MGCE
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiusura magnetica universale ed economica, la forma del magnete è rettangolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche/Con magnete in ferrite:Immagine relativa
N.Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
AlloggiamentoLega di alluminioAnodizzazione
MagneteFerrite-
Piastra chiusuraEN 1.0330 Equiv.*Nichelatura
*Cromatura trivalente solo per MGCE1

Specifiche

Codice componente
MGCE2
Codice componenteForza di fissaggio (kgf)Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 19 pz.20~50
MGCE1S0.57.5
15.536.7
2972

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCE1
MGCE1S
MGCE2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Diam. foro di montaggio (d)
(mm)
Massima altezza complessiva con blocco
(mm)

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1053.956.515.53.523.5

2.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.936102.59

3.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1088.286.515.53.523.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio Stuccatura
Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Fornito Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Lega di alluminio Trattamento superficie corpo principale Anodizzato trasparente Materiale piastra di attrazione EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie piastra di attrazione Nichelatura Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico