Ganci magnetici / con magnete al neodimio / MGCP

Ganci magnetici / con magnete al neodimio / MGCP
[Caratteristiche] Gancio magnetico universale ed economico, la forma del magnete è rettangolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche/Con magnete in neodimio:Immagine relativa
N.Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
AlloggiamentoResina ABS-
BaseEN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
MGCP2
Codice componenteL1L2L3B1B2H1H2H3Forza di fissaggio (kgf)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~200
MGCP124.222.4158.29.612.310.90.91.35
24033.921.681013.5111.22.29
3H4.5
36454.5431411.51.520
MGCP3H è un tipo MGCP3 compatto con la stessa forza di fissaggio.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCP1
MGCP2
MGCP3
MGCP3H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Materiale magnete Massima altezza complessiva con blocco
(mm)

2.32 €

1 Stesso giorno

Stock

-12.7424.29.6Ferrite11.8

2.57 €

1 6 giorni 1021.564010Ferrite12.2

3.67 €

1 6 giorni 1044.16410Ferrite13

2.57 €

1 Stesso giorno

Stock

1044.14010Neodimio12.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio Incorporate
Superficie di montaggio magneti quadrati C Piastra chiusura Non fornito Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo Resina

Prodotti complementari

Supporto tecnico