• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Agganci magnetici / Base in acciaio inox

Agganci magnetici / Base in acciaio inox

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Serratura magnetica universale ed economica, la forma del magnete è rettangolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche/Corpo in acciaio inox:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
AlloggiamentoEN 1.4301 Equiv.Vernice marrone scuro
MagneteFerrite-
PiastraEN 1.0330 Equiv.Cromatura

Specifiche

Codice componente
HMEN-T
HMENP
Codice componenteForza di fissaggio (kgf)Massa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~50
HMEN-T341  
HMEN-T21.541  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HMEN-T
HMEN-T2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)

4.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1029.4

4.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiusure magnetiche Categoria magnete Profilo quadrato Lunghezza(mm) 51
Larghezza(mm) 18 Metodo di montaggio Stuccatura Diam. foro di montaggio (d)(mm) 4.2
Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Fornito Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo EN 1.4301 Equiv. Trattamento superficie corpo principale Verniciatura marrone scuro Materiale piastra di attrazione EN 1.0330 Equiv.
Trattamento superficie piastra di attrazione Cromatura Materiale magnete Ferrite Trattamento superficie magnete Non fornito
Massima altezza complessiva con blocco(mm) 22

Prodotti complementari

Supporto tecnico