Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie |
UWDSU | EN 1.0038 Equiv. | Cromatura |
UWDSUS | EN 1.4301 Equiv. | Lucidatura |
Codice componente |
UWASUS100 |
Codice componente | L1 | R | d | N | Carico ammesso (N) | Massa (g) | Prezzo unitario | ||
Tipo | L | UWDSU | UWDSUS | ||||||
UWDSU (Acciaio) UWDSUS (Acciaio inox) | 80 | 96 | 20 | 8 | 5.5 | 400 | 61 | ||
100 | 116 | 23 | 380 | 70 | |||||
150 | 170 | 30 | 10 | 6.5 | 160 | 93 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
UWDSU80 |
UWDSU100 |
UWDSU150 |
UWDSUS80 |
UWDSUS100 |
UWDSUS150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Passo di montaggio L (mm) | Materiale | Carico ammesso (N) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 400 | Cromatura | |
6.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 380 | Cromatura | |
7.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | 160 | Cromatura | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 80 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 400 | Superficie lucidata | |
8.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 380 | Superficie lucidata | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 150 | [EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. | 160 | Superficie lucidata |
Loading...
Tipo corpo principale | Maniglie in lamiera | Altezza totale(mm) | 30 | Funzione aggiuntiva | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Attacco esterno | Spessore maniglia D(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Passo di montaggio L(mm)
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali