Serrature con chiave

Serrature con chiave
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiave (serratura a snodo) per la chiusura delle porte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Serrature con chiave:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleZinco a pressofusioneCromatura
Dado a testa esagonaleEN 1.0330 Equiv.Cromatura trivalente
Piastra di arrestoEN 1.0330 Equiv.Placcatura in stagno-cobalto
Chiave (2 pz. inclusi)EN 1.0330 Equiv.Placcatura in stagno-cobalto
• Massa: 25g

Specifiche

Codice componente
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Codice componenteFunzionamento Inserimento/rimozione chiavePrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10~100
LOCNL11 posizione
22 posizioni

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LOCNL1
LOCNL2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSChiave operativa sfilabile

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 posiz.

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102 posizioni

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Ruotare la camma a destra o a sinistra per chiudere la serratura, ruotarla verso l'alto per aprirla.
Non applicare forza esterna alla camma quando la chiusura è bloccata.
Non inserire o rimuovere la chiave durante la rotazione. Inserire/rimuovere alla posizione prestabilita.

Prodotti complementari

Supporto tecnico