• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chiusure magnetiche sottili【10 Pezzi per confezione】

Chiusure magnetiche sottili
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una chiusura magnetica in resina con uno spessore di circa 7 mm (10 pezzi).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Chiusure magnetiche sottili:Immagine relativa
Nome componenteMaterialeTrattamento superficie
Corpo principaleResina ABS-
Piastra chiusuraEN 1.0330 Equiv.Cromatura
MagneteFerrite-

Specifiche

Codice componente
MGCBU49
Codice componentePAtFBP1Forza di fissaggio (kgf)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoL1 ~ 9 conf.10~100
MGCBU4934176.516.524130.915
594423.56.72334202.033
705524.57.72445303.549
10 pz. per confezione

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MGCBU49
MGCBU59
MGCBU70
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di fissaggio, forza di trazione
(N)
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Massima altezza complessiva con blocco
(mm)

15.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

108.8249176

22.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1019.65923.56.2

27.51 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1034.37024.57.2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni


Chiusure magnetiche sottili/Chiusure magnetiche ultrasottili/Chiusure magnetiche regolabili

Informazioni di base

Tipo Tipo sottile Categoria magnete Profilo quadrato Metodo di montaggio Stuccatura
Diam. foro di montaggio (d)(mm) 3.5 Superficie di montaggio magneti quadrati A Piastra chiusura Fornito
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina ABS Trattamento superficie corpo principale Non fornito
Materiale piastra di attrazione EN 1.0330 Equiv. Trattamento superficie piastra di attrazione Cromatura Materiale magnete Ferrite
Trattamento superficie magnete Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico