Codice articolo del costruttore: MGCCU1
Marca: MISUMI
Prezzo: 3.55 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGCCU1
Nome componente | Materiale |
Corpo principale | Resina acetalica |
Piastra chiusura | EN 1.4016 Equiv. |
Magnete | Magnete in neodimio |
Codice componente |
MGCCU1 |
Codice componente | Forza di fissaggio (kgf) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10~100 | ||
MGCCU | 1 | 1 | 14 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MGCCU1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
3.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Tipo | A bassa produzione di particolato | Categoria magnete | Profilo quadrato | Forza di fissaggio, forza di trazione(N) | 9.8 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 63.2 | Larghezza(mm) | 15 | Metodo di montaggio | Stuccatura |
Diam. foro di montaggio (d)(mm) | 4.2 | Superficie di montaggio magneti quadrati | A | Piastra chiusura | Fornito |
Ambiente d'esercizio | Antiruggine / Resistenti alla polvere | Materiale corpo | Resina acetalica | Trattamento superficie corpo principale | Non fornito |
Materiale piastra di attrazione | EN 1.4016 Equiv. | Trattamento superficie piastra di attrazione | Non fornito | Materiale magnete | Neodimio |
Trattamento superficie magnete | Non fornito | Massima altezza complessiva con blocco(mm) | 5.3 |
Si trova sulla pagina di Chiusure magnetiche antipolvere / Sottili, il codice articolo è il seguente: MGCCU1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGCCU1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali