Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T |
HIPMA | - | 300 | - | 222 | - | 10 |
Cod. comp. | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nom. bullone | - | L |
HIPCA2H HIPMA2H | - - | 200 200 | - - | 170 150 | - - | 10 5 | - - | F100 F100 | - - | G70 G75 | - - | N8 M4 | - | L4 |
Tipo | Grado | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
HIPMA | Taglio libero | Grigio/bianco | Temp. ambiente ~ 300°C |
HIPCA | Termico | Bianco | Temp. ambiente ~ 350°C |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione T | |
Tipo | A | B | |
HIPMA HIPCA | 20~800 | 20~600 | 5 10 15 |
Cod. comp. | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale foro bullone | ||||||||||||||
Tipo | Numero di fori | A | B | F | G | Foro passante | Foro svasato | Inserto filettato | ||||||||||
N | Z | M | L | |||||||||||||||
HIPMA | 2H 4H 6H | 20~800 | 20~600 | 5 | 9~791 (2H, 4H) 9~395 (6H) | 5~595 (Tipo 2H) 9~591 (Tipo 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | Selezionare dalla tabella 1 | |||||||
10 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
HIPCA | 5 | 9~786 (2H, 4H) 9~391 (6H) | 7~593 (Tipo 2H) 9~591 (Tipo 4H, 6H) | - | - | - | ||||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,5,6,8] |
HIPCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,10,15,20,25] |
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,5,6] |
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6] |
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,4,5,6] |
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,5,6] |
HIPMA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,10,15] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Temperatura di esercizio consigliata (°C) | Applicazione | Materiale principale | Spessore piastra t (mm) | Larghezza B (mm) | Lunghezza A (mm) | Foro lavorato/Non lavorato | Tipo | F (mm) | Foro passante (Diam. nominale vite) [N] | Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z] | G (mm) | Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 7 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | - | 7 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 995 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 991 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | - | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 495 | - | 4 ~ 8 | 9 ~ 991 | - | ||
- | 1 | 18 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 350 | Standard | Legante a base di silicato di calcio | 5 ~ 25 | 20 ~ 1000 | 20 ~ 1000 | Senza foro | Senza variante foratura | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 595 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | - | 5 ~ 595 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 2H (Due fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 6 | 5 ~ 595 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 4H (Quattro fori) | 9 ~ 791 | - | 4 ~ 6 | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | 3 ~ 10 | - | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | - | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Foro lavorato | 6H (Sei fori) | 9 ~ 395 | - | 4 ~ 6 | 9 ~ 591 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Temperatura ambiente ~ 300 | Taglio libero | Cemento | 5 ~ 15 | 20 ~ 600 | 20 ~ 800 | Senza foro | Senza variante foratura | - | - | - | - | - |
Loading...
T | A | Prezzo unitario HIPMA | Prezzo unitario HIPCA | ||||||||||||||||||||||
B | B | ||||||||||||||||||||||||
20 ~ 50 | 51 ~ 100 | 101 ~ 150 | 151 ~ 200 | 201 ~ 250 | 251 ~ 300 | 301 ~ 350 | 351 ~ 400 | 401 ~ 450 | 451 ~ 500 | 501 ~ 550 | 551 ~ 600 | 20 ~ 50 | 51 ~ 100 | 101 ~ 150 | 151 ~ 200 | 201 ~ 250 | 251 ~ 300 | 301 ~ 350 | 351 ~ 400 | 401 ~ 450 | 451 ~ 500 | 501 ~ 550 | 551 ~ 600 | ||
5 | 20~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
101~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
151~200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
201~250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
251~300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
301~350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
351~400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
401~450 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
451~500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
501~550 | - | - | |||||||||||||||||||||||
551~600 | |||||||||||||||||||||||||
601~650 | |||||||||||||||||||||||||
651~700 | |||||||||||||||||||||||||
701~750 | |||||||||||||||||||||||||
751~800 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 20~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
101~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
151~200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
201~250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
251~300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
301~350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
351~400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
401~450 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
451~500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
501~550 | - | - | |||||||||||||||||||||||
551~600 | |||||||||||||||||||||||||
601~650 | |||||||||||||||||||||||||
651~700 | |||||||||||||||||||||||||
701~750 | |||||||||||||||||||||||||
751~800 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 20~ 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51~100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
101~150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
151~200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
201~250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
251~300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
301~350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
351~400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
401~450 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
451~500 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
501~550 | - | - | |||||||||||||||||||||||
551~600 | |||||||||||||||||||||||||
601~650 | |||||||||||||||||||||||||
651~700 | |||||||||||||||||||||||||
701~750 | |||||||||||||||||||||||||
751~800 |
Con fori | Prezzo unitario | ||
Nominale bullone | |||
N (Foro passante) | Z (Foro svasato) | M (Inserto filettato) | |
2H | |||
4H | |||
6H |
(Es.) | Cod. comp. | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nom. bullone | ||
HIPMA4H | - | 300 | - | 200 | - | 10 | - | F240 | - | G160 | - | Z6 |
(Prezzo unitario tipo standard) | + | (Addebito lavorazione fori) | = | Prezzo unitario del tipo con lavorazione fori |
Profilo | Piastra (Materiale) |
---|
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio consigliata(°C)
Applicazione
Materiale principale
Spessore piastra t(mm)
Larghezza B(mm)
Lunghezza A(mm)
Foro lavorato/Non lavorato
Tipo
F(mm)
Foro passante (Diam. nominale vite) [N]
Foro svasato (Diam. nominale vite) [Z]
G(mm)
Inserto filettato (Diam. nominale vite) [M]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali