Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | Precisione di finitura | Colore | Temp. ambiente di esercizio |
CEMN | Al2O3/Allumina 99 | Grado standard | Colore naturale | Temp. ambiente ~ 1500°C |
Codice componente | - | A | - | B | - | T |
CEMN | - | 60 | - | 55 | - | 3 |
Codice componente | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Diam. nominale vite |
CEMN4H | - | 80 | - | 80 | - | 3 | - | F55 | - | G55 | - | N6 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | |
Tipo | A | B | |
CEMN | 50~470 | 50~170 | 3 5 10 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione T | Incrementi di 0.5mm | Selezione diam. nominale vite | |||
Tipo | Numero di fori | A | B | F | G | N (Foro passante) | |
CEMN | 2H 4H | 50~470 | 50~170 | 3 | 9~461 | 5~165 (2H) 9~161 (4H) | 3 4 5 6 8 10 |
5 | |||||||
10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CEMN2H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[5-165/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN4H-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10]-F[9-461/0.5]-G[9-161/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
CEMN-[50-470/1]-[50-170/1]-[3,5,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo piastra | Numero di fori | A (mm) | B (mm) | Diam. nominale foro passante [N] | F (mm) | G (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con fori lavorati | 2 fori (2H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 5 ~ 165 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Con fori lavorati | 4 fori (4H) | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | 3 ~ 10 | 9 ~ 461 | 9 ~ 161 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | Standard | Senza variante foratura | 50 ~ 470 | 50 ~ 170 | - | - | - | 3 ~ 10 |
Loading...
Materiale | Alumina 99 | Precisione | Grado standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo piastra
Numero di fori
A(mm)
B(mm)
Diam. nominale foro passante [N]
F(mm)
G(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali