Piastre in PPS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Piastre in PPS:Immagine relativa
Tipo Materiale/GradoColoreTemp. ambiente di esercizio
NPPSPPS/StandardColore naturaleTemp. ambiente ~ 190°C
NPMSPPS/Grado resistenza all'abrasione- scorrimentoBluTemp. ambiente ~ 220°C
Il tipo PPS standard genera una pellicola di ossido sulla superficie, il colore diventa marrone se esposto per periodi prolungati a luce e calore (luce solare diretta, luce fluorescente, lampade al mercurio e temperature ambiente elevate). Tuttavia, le proprietà meccaniche e fisiche rimangono pressoché inalterate.
  Materiale: PPS (polisolfuro di fenilene)

Specifiche

 ■ Standard
Codice componente-A-B-T
NPPS-500-400-15
 ■ Preforate
Codice componente-A-B-T-F-G-Diam. nominale vite-L
NPPS4H
NPMS4H
-
-
240
500
-
-
130
400
-
-
15
20
-
-
F150
F300
-
-
G40
G200
-
-
M8
Z6
-
L12
 ■ Standard
Codice componenteABT
TipoIncrementi di 1mmSelezionabile
NPPS
(Piastre in PPS - Grado standard)
20~50020~4006, 10, 15, 20, 25
NPMS
(Piastre in PPS - Grado resistenza all'abrasione, scorrimento)
10, 20
• Tolleranza dimensione T, tasso di curvatura e torsione
TTolleranza dimensione TTassi di curvatura e torsione
NPPSNPMSper 1,000mm
60~+3-1.5% o inf.
100~+40~+1.5
15-1.0% o inf.
200~+2.5
25-
• Tolleranza dimensioni A e B
A, BTolleranza dimensioni A, B
Unità: mm
~99±0.5
100~250±0.75
251~±1.0
 ■ Preforate
Codice componenteABSelezione TFGDiam. nominale foro preforato
Foro passanteForo svasatoInserto filettato
TipoNumero di foriIncrementi di 1mmNPPSNPMSIncrementi di 0.5mmNZML
NPPS
(Piastre in PPS - Grado standard)

NPMS
(Piastre in PPS - Grado resistenza all'abrasione, scorrimento)
2H
4H
6H
20~50020~4006-6~491.5
(2H, 4H)

6~245.5
(6H)
4.5~395.5
(2H)

6~391.5
(4 fori, 6 fori)
3
4
5
6
8
10
3    345   (Lungh. inserto filettato) Selezionare dalla
tabella 1
10103456 34568 
15- 45683456810
2020 45683456810
25- 45683456810
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 2H e 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; per 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; per 4H e 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d per foro passante e inserto filettato, d1 per foro svasato)
Per il tipo preforato, selezionare N (foro passante) o Z (foro svasato); per il tipo con inserti filettati, selezionare M (inserto filettato) o L (lunghezza inserto).

Varianti

Piastre in PPS:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPMS-[20-500/1]-[20-500/1]-[10,​20]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS2H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS4H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-491.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS6H-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]-F[6-245.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
NPPS-[20-500/1]-[20-500/1]-[6,​10,​15,​20,​25]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGrado Colore Lavorazione fori A
(mm)
B
(mm)
Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] Diam. nominale inserto filettato [M] F
(mm)
G
(mm)
T
(mm)

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu2H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu2H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu2H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.54.5 ~ 495.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu4H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu4H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu4H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu6H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu6H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 9 giorni 10Uretano resistenteBlu6H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 245.56 ~ 491.510 ~ 20

-

1 5 giorni 10Uretano resistenteBluSenza variante foratura20 ~ 50020 ~ 500-----10 ~ 20

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale2H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale2H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale2H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.54.5 ~ 495.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale4H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale4H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale4H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 491.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale6H20 ~ 50020 ~ 500--3 ~ 106 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale6H20 ~ 50020 ~ 5003 ~ 10--6 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 9 giorni 10StandardColore naturale6H20 ~ 50020 ~ 500-3 ~ 10-6 ~ 245.56 ~ 491.56 ~ 25

-

1 5 giorni 10StandardColore naturaleSenza variante foratura20 ~ 50020 ~ 500-----6 ~ 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PPS Nome materiale PPS

Prodotti complementari

Supporto tecnico