Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Materiale | |
Grado standard | Grado di precisione | |
SSYF | SSYG | EN 1.0038 Equiv. |
SCYF | SCYG | EN 1.1206 Equiv. |
SUYF | - | EN 1.4305 Equiv. |
ALYF | - | EN AW-5052 Equiv. |
Codice componente | - | A | - | B | - | L | - | C | - | D | - | E |
SSYF | - | A100.0 | - | B100.0 | - | L120.0 | - | C30.0 | - | D40.0 | - | E50.2 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | ||||||
A | B | L | C | D | E | ||
SSYF SCYF | SUYF ALYF | 10.0~200.0 | 10.0~100.0 | 10.0~200.0 | 1.0~195.0 (A>C+E) | 1.0~80.0 (B-D≥5) | 5.0~190.0 |
Codice componente | Incrementi di 0.1mm | |||||
A | B | L | C | D | E | |
SSYG SCYG | 10.0~160.0 | 10.0~100.0 | 10.0~100.0 | 1.0~155.0 | 1.0~60.0 (B-D≥5) | 5.0~155.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ALYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SCYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SCYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1] |
SSYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
SSYG-A[10-160/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-100/0.1]-C[1-155/0.1]-D[1-60/0.1]-E[5-155/0.1] |
SUYF-A[10-200/0.1]-B[10-100/0.1]-L[10-200/0.1]-C[1-195/0.1]-D[1-80/0.1]-E[5-190/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Precisione | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN AW-5052 Equiv. | Grado standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Grado standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.1206 Equiv. | Grado di precisione | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Grado standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Grado di precisione | 10 ~ 160 | 10 ~ 100 | 1 ~ 155 | 1 ~ 60 | 5 ~ 155 | 10 ~ 100 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | EN 1.4305 Equiv. | Grado standard | 10 ~ 200 | 10 ~ 100 | 1 ~ 195 | 1 ~ 80 | 5 ~ 190 | 10 ~ 200 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Precisione
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali