Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
LAS | EN 1.0038 Equiv. |
LASC | EN 1.1206 Equiv. |
LAA | Lega di alluminio serie 6000 |
LAU | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | A | - | B | - | L |
LAS5 | - | A25 | - | B25 | - | L100 |
T | A | B | L | |
L: fino a 300 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
L 301~ | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.5 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | |||
Tipo | T | A | B | L |
LAS | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~125 | 25~125 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | 50~500 | |
15 | 50~150 | 50~150 | ||
LASC | 5 | 20~75 | 20~70 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~70 | 25~500 | |
12 | 50~100 | 50~70 | ||
15 | ||||
LAA | 5 | 20~75 | 20~75 | 25~300 |
6 | ||||
10 | 25~100 | 25~100 | 25~500 | |
12 | 50~125 | 50~125 | ||
15 | 100~150 | 100~150 | ||
LAU | 5 | 25~90 | 25~90 | 25~300 |
6 | ||||
8 | ||||
10 | 50~100 | 50~100 | 25~300 |
Dimensione T | Lati lunghi dim. A e B | Perpendicolarità k | |||
LAS, LASC, LAA | LAU | ||||
L~300 | L301~400 | L401~500 | L~300 | ||
5, 6 | Min ~ 75 | 0.05 | - | 0.05 | |
8 | 25~75 | - | 0.1 | ||
10 | Min ~ 50 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | - |
51~80 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | ||
81~125 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
12, 15 | Min ~ 80 | 0.05 | 0.3 | 0.35 | - |
81~125 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | ||
15 | 126~150 | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-500/1] |
LAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[25-500/1] |
LAA15-A[100-150/1]-B[100-150/1]-L[25-500/1] |
LAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-500/1] |
LAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-500/1] |
LAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-500/1] |
LASC6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1] |
LASC12-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LASC15-A[50-125/1]-B[50-70/1]-L[25-500/1] |
LAU5-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU6-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU8-A[25-90/1]-B[25-90/1]-L[25-300/1] |
LAU10-A[50-100/1]-B[50-100/1]-L[25-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T (spessore piastra) (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | 10 | - | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | - | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | - | 10 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 15 | 100 ~ 150 | 100 ~ 150 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 10 | 25 ~ 125 | 25 ~ 125 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 125 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 50 ~ 150 | 50 ~ 150 | 50 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv. | 6 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv. | 12 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.1206 Equiv. | 15 | 50 ~ 125 | 50 ~ 70 | 25 ~ 500 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 5 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 6 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 8 | 25 ~ 90 | 25 ~ 90 | 25 ~ 300 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 10 | 50 ~ 100 | 50 ~ 100 | 25 ~ 300 |
Loading...
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di finitura | Superfici fresate (Standard) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
T (spessore piastra)(mm)
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali