Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
LASS | EN 1.0038 Equiv. |
LASA | Lega di alluminio serie 6000 |
LASU | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L | - | T |
LASS8040 | - | 70 | - | 6 |
Codice componente | Selezione L | Selezione T | Perpendicolarità k | ||||||||||||||
Tipo | A | B | |||||||||||||||
LASS LASA LASU | 30 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | 0.05 | ||
40 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
50 | 25 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
40 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
60 | 30 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||
40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||||
50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | ||||
75 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | *8 | **10 | |||
LASS LASA | 80 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 5 | 6 | 10 | |||
100 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 6 | 10 | |||||
60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 6 | 10 | ||||||
LASS | 125 | 60 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 10 | 0.1 | ||||
150 | 70 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 150 | 10 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LASA10050-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[6,10] |
LASA10060-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[6,10] |
LASA3025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6] |
LASA4025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA4030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA5025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA5030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA5040-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA6030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA6040-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA6050-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA7550-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASA8040-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS10050-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[6,10] |
LASS10060-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[6,10] |
LASS12560-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-10 |
LASS15070-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-10 |
LASS3025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6] |
LASS4025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS4030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS5025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS5030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS5040-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS6030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS6040-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS6050-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS7550-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASS8040-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,10] |
LASU3025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6] |
LASU4025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU4030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU5025-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU5030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU5040-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU6030-[25,30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU6040-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU6050-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
LASU7550-[30,40,50,60,70,80,90,100,150]-[5,6,8] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | A (altezza) (mm) | B (larghezza) (mm) | Spessore T (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 giorni | 10 | - | 100 | 50 | 6 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 100 | 60 | 6 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 30 | 25 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 40 | 25 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 40 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 50 | 25 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 50 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | - | 50 | 40 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 60 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 60 | 40 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 60 | 50 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 75 | 50 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | - | 80 | 40 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 100 | 50 | 6 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 100 | 60 | 6 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 125 | 60 | 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 150 | 70 | 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 30 | 25 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 40 | 25 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 40 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 50 | 25 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 50 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 50 | 40 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 60 | 30 | 5 ~ 10 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 60 | 40 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 60 | 50 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 13 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 75 | 50 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 80 | 40 | 5 ~ 10 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 30 | 25 | 5 ~ 6 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 40 | 25 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 40 | 30 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 25 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 30 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 50 | 40 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 60 | 30 | 5 ~ 8 | 25 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 60 | 40 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 60 | 50 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | EN 1.4301 Equiv. | 75 | 50 | 5 ~ 8 | 30 ~ 150 |
Loading...
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di finitura | Superfici fresate (Standard) |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
A (altezza)(mm)
B (larghezza)(mm)
Spessore T(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali