Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
LAFS | EN 1.0038 Equiv. |
LAFA | EN AW-6063 Equiv. |
Codice componente | - | L |
LAFS12 | - | 200 |
Codice componente | Perpendicolarità k | A | L |
LAFS9 | ±2.0 | ±3.0 | + 1.0 0 |
LAFS9A | + 2.0 0 | ||
LAFS12 | ±3.0 | ||
LAFS15 | + 3.0 0 | ||
LAFA5 | ±2.0 | ±0.7 | + 1.0 0 |
LAFA6 | |||
LAFA10 | + 2.0 0 | ||
LAFA12 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | T | Tolleranza dim. T | A | B | r1 | r2 | Prezzo unitario | ||||||
Tipo | N. | L30~49 | L50~99 | L100~149 | L150~199 | L200~249 | L250~300 | |||||||
LAFS (EN 1.0038 Equiv.) | 9 | 30~300 | 9 | ±0.6 | 90 | 75 | 8.5 | 6 | ||||||
9A | 50~300 | ±0.7 | 125 | 75 | 10 | 7 | - | |||||||
12 | 12 | ±0.8 | 125 | 75 | 10 | 7 | - | |||||||
15 | 100~300 | 15 | 150 | 100 | 12 | 8.5 | - | - | ||||||
LAFA (EN AW-6063 Equiv.) | 5 | 30~300 | 5 | ±0.27 | 75 | 50 | 5 | 2.5 | ||||||
6 | 6 | 90 | 60 | 9 | 4.5 | |||||||||
10 | 10 | 75 | 50 | - | - | |||||||||
12 | 50~300 | 12 | ±0.3 | 125 | 75 | 10 | 7 | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LAFA5-[30-300/1] |
LAFA6-[30-300/1] |
LAFA10-[30-300/1] |
LAFA12-[50-300/1] |
LAFS9-[30-300/1] |
LAFS9A-[50-300/1] |
LAFS12-[50-300/1] |
LAFS15-[100-300/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | T (spessore piastra) (mm) | A (altezza) (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 5 | 75 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 6 | 90 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 10 | 75 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Alluminio] EN AW-6063 Equiv. | 12 | 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 9 | 90 | 30 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 9 | 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 12 | 125 | 50 ~ 300 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio al carbonio] EN 1.0038 Equiv. | 15 | 150 | 100 ~ 300 |
Loading...
Trattamento superficie | Non fornito | Metodo di finitura | Con raggio di taglio |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
T (spessore piastra)(mm)
A (altezza)(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali