• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Base di montaggio per scatole metalliche

Base di montaggio per scatole metalliche
  • Sconto volumi elevati
È una comoda scatola per rimuovere oggetti estranei, parti difettose, ecc. [Materiale] acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Base di montaggio per scatole metalliche:Immagine relativa
Materiale: EN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Codice componente-L
KBXS75
STXS100
-
100
Codice componenteAPPrezzo unitario
TipoNominale
STXS505125
757635
10010145

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
STXS50
STXS75
STXS100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensione angolare A
(mm)

16.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1051

18.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1076

21.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10101

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Base di montaggio per scatole metalliche:Immagine relativa

Informazioni di base

Altezza L(mm) 15 Tipo Staffe per scatole

Prodotti complementari

Supporto tecnico