• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Lastre / FPM / A60, A70, A80 / fori e controfori passanti / strato adesivo

Lastre / FPM / A60, A70, A80 / fori e controfori passanti / strato adesivo
  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • A causa di carenze di materia prima non sono momentaneamente inseribili ordini per i prodotti RBFM/RBFMA/RBFMF/RBFMFA. La data di ripristino della situazione non è ancora definita.
  • I prodotti simili sono RBLM/RBLMA/RBLMF/RBLMFA a pagina p.2-429 del catalogo. Si prega di verificare le differenze nelle specifiche.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Fogli in gomma fluorurata/Dimensioni A, B standard:Immagine relativa
A selezionabileA, B configurabiliMaterialeDurezzaColore
Senza adesivoCon adesivoSenza adesivoCon adesivo
RBFMRBFMARBFMFRBFMFAGomma fluorurata (FPM)Shore A80Nero
RBLMRBLMARBLMFRBLMFAGomma fluorurata (FPM)Shore A60Nero
RBFWRBFWARBFWFRBFWFAGomma fluorurata (FPM)Shore A70Bianco
Lo spessore dell'adesivo è 0.14 ~ 0.2mm.
Per i dati di adesività, vedere Qui (ADTR).
Per adesivi resistenti agli oli, Qui
Limite di temperatura di 120°C per le tenute.

■Standard di precisione
Tolleranza T
TTolleranza
0.5±0.2
1~3±0.3
5±0.4
10±0.6
15~30-0.5~+2.0

Tolleranza A, B
A, BTolleranza
200 o inf.±0.5
201~300±1.0
301~500±1.5

Specifiche

■ Quadrati, a nastro
Codice componente-A
RBFM5 -100

■ A, B configurabili - Standard/Con fori
Codice componente-A-B-F-G-Diam. nominale vite
RBFMF10 -110-65      
RBFMF4H20-200-150-F140-G100-Z5
■ Quadrati
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBFM
RBLM
RBFW
Con adesivo
RBFMA
RBLMA
RBFWA
0.5300

500

RBFM, RBFMA
con T15 o superiore
solo 300
1
2
3
5
10
15
(Per le eccezioni nelle dimensioni T, vedere di seguito.)20
30
T=15, 20, 30 non disponibili per RBLM e RBLMA.
Solo T=1, 2, 3, 5 disponibili per RBFW e RBFWA.

■ A nastro
Codice componenteSelezione A
TipoT
Senza adesivo
RBFM
RBLM
RBFW
Con adesivo
RBFMA
RBLMA
RBFWA
0.53
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
(Per le eccezioni nelle dimensioni T, vedere di seguito.)5
10
T=0.5, 10 non disponibili per RBFW e RBFWA.

■ A, B configurabili - Standard
Codice componenteIncrementi di 1mm
TipoTAB
Senza adesivo
RBFMF
RBLMF
RBFWF
Con adesivo
RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA
0.510~500
RBFMF,
RBFMFA
con T15 o superiore
solo 10~300
10~500
RBFMF,
RBFMFA
con T15 o superiore
solo 10~300
1
2
3
5
10
15
(Per le eccezioni nelle dimensioni T, vedere di seguito.)20
30
A≥B≥T
T=15, 20, 30 non disponibili per RBLMF e RBLMFA.
Solo T=1, 2, 3, 5 disponibili per RBFWF e RBFWFA.

■ A, B configurabili - Con fori
Codice componenteIncrementi di 1mm (A≥B≥T)Incrementi di 0.5mmSelezione diam. nominale vite
TipoNominaleTABFGN (Foro passante)Z (Foro svasato)
Senza adesivo
RBFMF
RBLMF
RBFWF
Con adesivo
RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.525~50025~5005~495
(1H)
9~491
(2H, 4H)
9~245
(3H, 6H)
5~495
(1H, 2H, 3H)
9~491
(4H, 6H)
3
4
5
6
8
10
-
1-
2-
3-
5-
1034    
159~291 (1H, 2H, 4H)
9~145 (3H, 6H)
5~295 (1H, 2H, 3H)
9~291 (4H, 6H)
 4568 
(Per le eccezioni nelle dimensioni T, vedere di seguito.)20 4568 
30 456810
T=15, 20, 30 non disponibili per RBLMF e RBLMFA. Solo T=1, 2, 3, 5 disponibili per RBFWF e RBFWFA. A≥B≥T
Gamma di specifiche per la dimensione F: per 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, per 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, per 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
Gamma di specifiche per la dimensione G: per 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, per 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d per fori passanti, d1 per fori svasati.)

Varianti

Fogli in gomma fluorurata/Dimensioni A, B standard:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RBFM0.5-3
RBFM0.5-5
RBFM0.5-10
RBFM0.5-20
RBFM0.5-30
RBFM0.5-40
RBFM0.5-50
RBFM0.5-80
RBFM0.5-100
RBFM0.5-300
RBFM0.5-500
RBFM1-3
RBFM1-5
RBFM1-10
RBFM1-20
RBFM1-30
RBFM1-40
RBFM1-50
RBFM1-80
RBFM1-100
RBFM1-300
RBFM1-500
RBFM2-3
RBFM2-5
RBFM2-10
RBFM2-20
RBFM2-30
RBFM2-40
RBFM2-50
RBFM2-80
RBFM2-100
RBFM2-300
RBFM2-500
RBFM3-3
RBFM3-5
RBFM3-10
RBFM3-20
RBFM3-30
RBFM3-40
RBFM3-50
RBFM3-80
RBFM3-100
RBFM3-300
RBFM3-500
RBFM5-3
RBFM5-5
RBFM5-10
RBFM5-20
RBFM5-30
RBFM5-40
RBFM5-50
RBFM5-80
RBFM5-100
RBFM5-300
RBFM5-500
RBFM10-3
RBFM10-5
RBFM10-10
RBFM10-20
RBFM10-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCon o senza adesivo Spessore T
(mm)
Larghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)
Durezza (Shore, Asker, penetrazione) Specifiche Lavorazione fori Diam. nominale foro passante [N] Diam. nominale foro svasato per vite [Z] F
(mm)
G
(mm)

2.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.53500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.55500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.510500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.520500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

9.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.530500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

11.55 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza adesivo0.540500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

13.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.550500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

20.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.580500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

25.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5100500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

33.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5300300Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

91.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo0.5500500Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

2.57 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo13500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

3.03 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo15500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo110500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo120500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

9.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo130500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

11.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo140500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

13.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo150500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

20.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo180500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

25.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1100500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

37.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1300300Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

99.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1500500Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.37 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo23500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

4.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo25500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo210500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

11.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo220500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

16.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo230500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

21.59 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo240500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

25.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo250500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

39.09 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo280500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

48.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2100500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

72.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2300300Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

197.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo2500500Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

3.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo33500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

5.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo35500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

8.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo310500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

15.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo320500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

22.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo330500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

29.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo340500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

34.88 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo350500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

54.73 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza adesivo380500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

68.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3100500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

108.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3300300Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

295.01 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo3500500Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo53500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

6.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo55500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

10.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo510500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

19.84 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo520500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

29.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo530500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo540500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

44.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo550500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

70.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo580500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

87.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza adesivo5100500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

143.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo5300300Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

392.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo5500500Shore A80A selezionabile/QuadratoSenza variante foratura----

7.11 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza adesivo103500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

11.08 €

1 Disponibile 7 giorni 10Senza adesivo105500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

20.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1010500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

40.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1020500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

59.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10Senza adesivo1030500Shore A80A selezionabile/A nastroSenza variante foratura----

Loading...

Più Informazioni

Il prezzo di questo prodotto è pari al prezzo unitario indicato in tabella moltiplicato per il moltiplicatore materiale.
Codice componente-A-B>>
RBLMF10-500-400
(Es.)
(Prezzo unitario) x (Moltiplicatore materiale) = Prezzo unitario tipo standard

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Fluoro (FPM)

Prodotti complementari

Supporto tecnico