Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo |
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | FPNS | A (Rotondo) D (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GFPNS | ||
EN 1.2510 Equiv. | - | - | BFPNS | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SFPNS | ||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HFPNS | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CFPNS |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | M | ||||
Tipo | Profilo | D | ||||||||||
FPNS | A | 10 | - | P12.00 | - | L5 | - | B5.0 | ||||
GFPNS | D | 16 | - | P19.50 | - | L14 | - | B10.0 | - | M12 |
M (Fil. grossa) | Coppia di serraggio |
N • cm | |
M3 | 98 |
M4 | 225 |
M5 | 461 |
M6 | 784 |
M8 | 1911 |
M10 | 3783 |
M12 | 6605 |
M16 | 16366 |
M20 | 32928 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | M (Fil. grossa) | m | (W) | S1 | S2 | E | ||||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | ||||||||||||
FPNS GFPNS BFPNS SFPNS HFPNS CFPNS | A (Rotondo) D (A rombo) Applicabile quando D≥6 | 3 | -0.002 -0.008 | 6.00~6.50 | 2~6 | 3.5~10.0 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | |||
4 | -0.004 -0.012 | 6.50~7.00 | 2~8 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 3 | - | |||||||
5 | 6.50~8.00 | 3~10 | 2.5~10.0 | 3 | 4 | 5 | - | ||||||||
6 | 6.50(8.00)~10.00 | 3~10 | 2.5~12.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||
8 | -0.005 -0.014 | 9.00(10.00)~13.00 | 5~10 | 3.0~15.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 2.5 | ||
10 | 11.00(12.00)~15.00 | 5~15 | 4.5~20.0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||
12 | -0.006 -0.017 | 13.00~18.00 | 8~15 | 6.0~20.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||
16 | 17.00~25.00 | 8~20 | 8.0~20.0 | 8 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 22.00~30.00 | 10~20 | 8.0~20.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
BFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
BFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
BFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
BFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
BFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
BFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
BFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
BFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
BFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
BFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
BFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
BFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
CFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
CFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
CFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
CFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
CFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
CFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
CFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
CFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
CFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
CFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
CFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
CFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
FPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
FPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
FPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
FPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
FPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
FPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
FPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
FPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
FPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
FPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
FPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSA3-P[6-6.5/0.01]-L[2-6/1]-B[3.5-10/0.1] |
GFPNSA4-P[6.5-7/0.01]-L[2-8/1]-B[2.5-10/0.1] |
GFPNSA5-P[6.5-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-10/0.1] |
GFPNSA6-P[6.5-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
GFPNSA8-P[9-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
GFPNSA10-P[11-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
GFPNSA12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
GFPNSA16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSA20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSD6-P[8-10/0.01]-L[3-10/1]-B[2.5-12/0.1] |
GFPNSD8-P[10-13/0.01]-L[5-10/1]-B[3-15/0.1] |
GFPNSD10-P[12-15/0.01]-L[5-15/1]-B[4.5-20/0.1] |
GFPNSD12-P[13-18/0.01]-L[8-15/1]-B[6-20/0.1] |
GFPNSD16-P[17-25/0.01]-L[8-20/1]-B[8-20/0.1] |
GFPNSD20-P[22-30/0.01]-L[10-20/1]-B[8-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | Non fornito | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 6.5 | 3 | 2 ~ 6 | 3.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 7 | 4 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 8 | 5 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6.5 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 9 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 11 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 10 | 6 | 3 ~ 10 | 2.5 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 13 | 8 | 5 ~ 10 | 3 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 15 | 10 | 5 ~ 15 | 4.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 18 | 12 | 8 ~ 15 | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 17 ~ 25 | 16 | 8 ~ 20 | 8 ~ 20 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 22 ~ 30 | 20 | 10 ~ 20 | 8 ~ 20 |
Loading...
Profilo di base | Testa grande | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Con esagono incassato |
---|---|---|---|---|---|
Profilo montaggio laterale | Filettature | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali