Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo | ||
Con gola circonferenza | Con intaglio | Con sede vite di fermo | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPGT | JPCT | JPDT | S (Rotondo) D (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPGT | GJPCT | GJPDT | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPGT | - | SJPDT | ||
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HJPGT | HJPCT | - | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPGT | CJPCT | CJPDT |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | G | - | A | - | Posizione sede |
JPGTS10 JPDTD10 | - - | P12.00 P10.05 | - - | L6 L22 | - - | B3.5 B7.5 | - | G5 | - | A14.3 | - | X |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | d | ℓ1 | ℓ2 | m | C1 | (W) | ||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | ||||||||
JPGT GJPGT SJPGT HJPGT CJPGT | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00~10.00 | 3~12 | 2.0~20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1.5 |
6S | 2~12 | 2 | 0.5 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00~13.00 | 4~16 | 6.5 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | |||
8S | 3~16 | 3 | 0.5 | ||||||||||
10 | 3.00~15.00 | 5~20 | 3.0~20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | ||||
10S | 4~20 | 3 | 0.5 | ||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~16.00 | 6~24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | |||||
12S | 5~24 | 4 | 0.5 | ||||||||||
16 | 10.00~25.00 | 8~32 | 5.0~20.0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||
16S | 7~32 | 4 | 0.5 | ||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~30.00 | 10~40 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | G Incrementi di 1mm | A Incrementi di 0.1mm | Posizione sede | ℓ3 | ℓ4 | h | C | m | Vite di fermo applicabile | (W) | |||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | |||||||||||||
(Con intaglio) JPCT GJPCT HJPCT CJPCT | (Con sede vite di fermo) JPDT GJPDT SJPDT CJPDT | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~10.00 | 12~20 | 5.0~20.0 | 3~9 | 2.0~8.0 | X Y Applicabile solo al tipo con profilo a rombo. | 5.5 | 2.5 | 1.0 | 1 | 3 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~13.00 | 14~22 | 2.0~12.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 4 | M5 | 3.5 | 1.8 | ||||||
10 | 5.00~15.00 | 15~25 | 2.0~16.0 | 2 | M6 | 4 | 2.2 | |||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~16.00 | 15~25 | 2.0~20.0 | 5 | 2.5 | ||||||||||||
16 | 10.00~25.00 | 15~35 | 2.0~28.0 | 10.5 | 5.5 | 2.0 | 3 | 5 | M8 | 7 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~30.00 | 27~40 | 2.0~36.0 | 13.5 | 8.5 | 9 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
CJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1] |
CJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
CJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,Y] |
CJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,Y] |
CJPDTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1]-[X,Y] |
CJPDTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1]-[X,Y] |
CJPDTD16-P[10-25/0.01]-L[15-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1]-[X,Y] |
CJPDTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1]-[X,Y] |
CJPDTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1] |
CJPDTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1] |
CJPDTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-16/0.1] |
CJPDTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-20/0.1] |
CJPDTS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-28/0.1] |
CJPDTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-36/0.1] |
CJPGTD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGTD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGTD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGTS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGTS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGTS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGTS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGTS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCTS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCTS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
GJPDTD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-8/0.1]-[X,Y] |
GJPDTD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-G[3-9/1]-A[2-12/0.1]-[X,Y] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | ℓ1 (mm) | A (mm) | G (mm) | Posizione sede | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 15 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 16 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 20 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 28 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Sede vite di fermo | Non fornito | A tempra diretta | - | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | 2 ~ 36 | 3 ~ 9 | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Sede vite di fermo | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | 2 ~ 12 | 3 ~ 9 | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] |
Loading...
Profilo di base | Testa grande / Testa piccola | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
ℓ1(mm)
A(mm)
G(mm)
Posizione sede
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali