Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo | Codice profilo | ||
Con gola circonferenza | Con intaglio | Con sede vite di fermo | |||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPGQ | JPCQ | JPDQ | S (Rotondo) D (A rombo) | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPGQ | GJPCQ | - | ||
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPGQ | SJPCQ | - | ||
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPGQ | - | - |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B | - | G | - | A | - | Posizione sede |
JPGQS10 SJPCQD8 | - - | P12.00 P5.05 | - - | L6 L15 | - - | B3.5 B10.1 | - | G4 | - | A8.0 | - | Y |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | d | ℓ1 | ℓ2 | C1 | (W) | ||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | |||||||
JPGQ GJPGQ SJPGQ CJPGQ | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 2.00~10.00 | 3~12 | 2.0~20.0 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1.5 |
6S | 2~12 | 2 | 0.5 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 3.00~13.00 | 4~16 | 6.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 1.8 | |||
8S | 3~16 | 3 | 0.5 | |||||||||
10 | 3.00~15.00 | 5~20 | 3.0~20.0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2.2 | |||
10S | 4~20 | 3 | 0.5 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~16.00 | 6~24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 2.5 | ||||
12S | 5~24 | 4 | 0.5 | |||||||||
16 | 10.00~25.00 | 8~32 | 5.0~20.0 | 14 | 8 | 3 | 7 | 4 | ||||
16S | 7~32 | 4 | 0.5 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~30.00 | 10~40 | 18 | 8 | 3 | 9 | 5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | G Incrementi di 1mm | A Incrementi di 0.1mm | Posizione sede | ℓ3 | ℓ4 | h | C | Vite di fermo applicabile | (W) | |||||
Tipo | Profilo | D | Tolleranza dim. D g6 | Quando D | Quando D≥P | ||||||||||||
(Con intaglio) JPCQ GJPCQ SJPCQ | (Con sede vite di fermo) JPDQ | S (Rotondo) D (A rombo) | 6 | -0.004 -0.012 | 5.00~10.00 | 12~20 | 5.0~20.0 | 3~9 | 2.0~8.0 | X Y Applicabile solo al profilo a rombo. | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | M4 | 3 | 1.5 |
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~13.00 | 14~22 | 2.0~12.0 | 7.5 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | M5 | 3.5 | 1.8 | ||||||
10 | 5.00~15.00 | 15~25 | 2.0~16.0 | 2 | M6 | 4 | 2.2 | ||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 5.00~16.00 | 15~25 | 2.0~20.0 | 5 | 2.5 | |||||||||||
16 | 10.00~25.00 | 24~35 | 2.0~28.0 | 10.5 | 5.5 | 2 | 3 | M8 | 7 | 4 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 13.00~30.00 | 27~40 | 2.0~36.0 | 13.5 | 8.5 | 9 | 5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
CJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
CJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
CJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQD16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQD20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
GJPCQS6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQS8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQS10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQS12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQS16-P[10-25/0.01]-L[24-35/1]-B[5-20/0.1] |
GJPCQS20-P[13-30/0.01]-L[27-40/1]-B[5-40/0.1] |
GJPGQD6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD6S-P[2-10/0.01]-L[2-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQD10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQD16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQD16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQD20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQS6-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS6S-P[2-10/0.01]-L[3-12/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS8-P[3-13/0.01]-L[4-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS8S-P[3-13/0.01]-L[3-16/1]-B[2-20/0.1] |
GJPGQS10-P[3-15/0.01]-L[5-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS10S-P[3-15/0.01]-L[4-20/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS12-P[5-16/0.01]-L[6-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS12S-P[5-16/0.01]-L[5-24/1]-B[3-20/0.1] |
GJPGQS16-P[10-25/0.01]-L[8-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQS16S-P[10-25/0.01]-L[7-32/1]-B[5-20/0.1] |
GJPGQS20-P[13-30/0.01]-L[10-40/1]-B[5-20/0.1] |
JPCQD6-P[5-10/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCQD8-P[5-13/0.01]-L[14-22/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCQD10-P[5-15/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
JPCQD12-P[5-16/0.01]-L[15-25/1]-B[5-20/0.1]-[X,Y] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo punta lato ingresso | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | ℓ1 (mm) | A (mm) | G (mm) | Posizione sede | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 2 ~ 10 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 24 ~ 35 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | Con intaglio | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 27 ~ 40 | 5 ~ 40 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 10 | 6S | 2 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 10 | 6 | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 10 | 6S | 3 ~ 12 | 2 ~ 20 | 2 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 13 | 8 | 4 ~ 16 | 2 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 13 | 8S | 3 ~ 16 | 2 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 15 | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 15 | 10S | 4 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 6 ~ 24 | 3 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12S | 5 ~ 24 | 3 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16 | 8 ~ 32 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 25 | 16S | 7 ~ 32 | 5 ~ 20 | 4 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Rotonde | [Gola circonferenza] Gola circonferenza | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 13 ~ 30 | 20 | 10 ~ 40 | 5 ~ 20 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 10 | 6 | 12 ~ 20 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 13 | 8 | 14 ~ 22 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 15 | 10 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | A rombo | Con intaglio | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 16 | 12 | 15 ~ 25 | 5 ~ 20 | - | - | - | Carico ammesso [X] / Direzione Y [Y] | - | - |
Loading...
Profilo di base | Testa grande / Testa piccola | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Tipo sferico | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito |
---|---|---|---|---|---|
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo punta lato ingresso
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
ℓ1(mm)
A(mm)
G(mm)
Posizione sede
X
Y
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali