Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale N. | Materiale | Trattamento superficie | Durezza | P configurabile | P, L, B configurabili | ||
Rotondo | A rombo | Rotondo | A rombo | ||||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPTNA | JPTND | FPTNA | FPTND | |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPTNA | GJPTND | GFPTNA | GFPTND |
Cod. comp. | - | P | - | L | - | B |
JPTNA8 | - | 6.00 | ||||
FPTNA6 | - | P4.01 | - | L8 | - | B3.5 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L | B | m | H | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||||
Tipo | D | Tolleranza D g6 | EN 1.2510 Equiv. Temprato JPTNA | EN 1.2510 Equiv. Temprato GJPTNA | EN 1.2510 Equiv. Temprato JPTND | EN 1.2510 Equiv. Temprato GJPTND | |||||||||
(Rotondo) JPTNA GJPTNA | (A rombo) JPTND GJPTND | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | M 3 | 98 | ||||
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 6 | 1.2 | M 4 | 225 | |||||||||
5 | 3.00~6.00 | 3 | 2 | 8 | 1.5 | M 5 | 461 | ||||||||
6 | 4.00~7.00 | 8 | 1.8 | M 6 | 784 | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5 | 3 | 11 | 2.2 | M 8 | 1911 | |||||||
10 | 7.00~11.00 | 10 | 13 | 3 | M10 | 3783 | |||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8 | 15 | 3.2 | M12 | 6605 | ||||||||
16 | 13.00~16.00 | 4 | 19 | 4 | M16 | 16366 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10 | 15 | 5 | 23 | 5.5 | M20 | 32928 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | m | H | (W) | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N•cm | Prezzo unitario Profilo rotondo | Prezzo unitario Profilo a rombo | |||||
Tipo | D | Tolleranza D g6 | EN 1.2510 Equiv. Temprato FPTNA | EN 1.2510 Equiv. Temprato GFPTNA | EN 1.2510 Equiv. Temprato FPTND | EN 1.2510 Equiv. Temprato GFPTND | |||||||||
(Rotondo) FPTNA GFPTNA | (A rombo) FPTND GFPTND | 3 | -0.002 -0.008 | 2.00~4.00 | 2~6 | 2.0~10.0 | 1 | 6 | 1 | M 3 | 98 | ||||
4 | -0.004 -0.012 | 2.00~5.00 | 2~8 | 2.0~10.0 | 1.2 | M 4 | 225 | ||||||||
5 | 3.00~6.00 | 3~10 | 2.0~10.0 | 2 | 8 | 1.5 | M 5 | 461 | |||||||
6 | 4.00~7.00 | 3~10 | 2.0~12.0 | 1.8 | M 6 | 784 | |||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 5.00~9.00 | 5~10 | 2.0~15.0 | 3 | 11 | 2.2 | M 8 | 1911 | ||||||
10 | 7.00~11.00 | 5~15 | 3.0~20.0 | 13 | 3 | M10 | 3783 | ||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 7.00~12.00 | 8~15 | 3.0~20.0 | 15 | 3.2 | M12 | 6605 | |||||||
16 | 13.00~16.00 | 8~20 | 5.0~20.0 | 4 | 19 | 4 | M16 | 16366 | |||||||
20 | -0.007 -0.020 | 16.00~20.00 | 10~20 | 5.0~20.0 | 5 | 23 | 5.5 | M20 | 32928 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FPTNA3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPTNA4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPTNA5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
FPTNA6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
FPTNA8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTNA10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPTNA12-P[7-12/0.01]-L[0-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPTNA16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPTNA20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPTND3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
FPTND6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
FPTND8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
FPTND10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPTND12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] |
FPTND16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
FPTND20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
GFPTNA3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTNA4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTNA5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTNA6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
GFPTNA8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTNA10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
GFPTNA12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] |
GFPTNA16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
GFPTNA20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
GFPTND3-P[2-4/0.01]-L[2-6/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND4-P[2-5/0.01]-L[2-8/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND5-P[3-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1] |
GFPTND6-P[4-7/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1] |
GFPTND8-P[5-9/0.01]-L[5-10/1]-B[2-15/0.1] |
GFPTND10-P[7-11/0.01]-L[5-15/1]-B[3-20/0.1] |
GFPTND12-P[7-12/0.01]-L[8-15/1]-B[3-20/0.1] |
GFPTND16-P[13-16/0.01]-L[8-20/1]-B[5-20/0.1] |
GFPTND20-P[16-20/0.01]-L[10-20/1]-B[5-20/0.1] |
GJPTNA3-[2-4/0.01] |
GJPTNA4-[2-5/0.01] |
GJPTNA5-[3-6/0.01] |
GJPTNA6-[4-7/0.01] |
GJPTNA8-[5-9/0.01] |
GJPTNA10-[7-11/0.01] |
GJPTNA12-[7-12/0.01] |
GJPTNA16-[13-16/0.01] |
GJPTNA20-[16-20/0.01] |
GJPTND3-[2-4/0.01] |
GJPTND4-[2-5/0.01] |
GJPTND5-[3-6/0.01] |
GJPTND6-[4-7/0.01] |
GJPTND8-[5-9/0.01] |
GJPTND10-[7-11/0.01] |
GJPTND12-[7-12/0.01] |
GJPTND16-[13-16/0.01] |
GJPTND20-[16-20/0.01] |
JPTNA3-[2-4/0.01] |
JPTNA4-[2-5/0.01] |
JPTNA5-[3-6/0.01] |
JPTNA6-[4-7/0.01] |
JPTNA8-[5-9/0.01] |
JPTNA10-[7-11/0.01] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo di base | Profilo punta lato ingresso | Trattamento superficie | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Dimensione configurabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 2 ~ 4 | 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 2 ~ 5 | 4 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 3 ~ 6 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 4 ~ 7 | 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | Non fornito | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 7 ~ 11 | 10 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 7 ~ 12 | 12 | 0 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | Non fornito | 13 ~ 16 | 16 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 16 ~ 20 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 2 ~ 4 | 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 2 ~ 5 | 4 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | A rombo | Non fornito | 3 ~ 6 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 4 ~ 7 | 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | A rombo | Non fornito | 7 ~ 11 | 10 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 7 ~ 12 | 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 13 ~ 16 | 16 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | Non fornito | 16 ~ 20 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 4 | 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 5 | 4 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 6 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 4 ~ 7 | 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 11 | 10 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 12 | 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 13 ~ 16 | 16 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 16 ~ 20 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 4 | 3 | 2 ~ 6 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 5 | 4 | 2 ~ 8 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 6 | 5 | 3 ~ 10 | 2 ~ 10 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 4 ~ 7 | 6 | 3 ~ 10 | 2 ~ 12 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 9 | 8 | 5 ~ 10 | 2 ~ 15 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 11 | 10 | 5 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 12 | 12 | 8 ~ 15 | 3 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 13 ~ 16 | 16 | 8 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 16 ~ 20 | 20 | 10 ~ 20 | 5 ~ 20 | Dimensioni P, L e B configurabili | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 4 | 3 | 2 | 5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 5 | 4 | 2 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 6 | 5 | 3 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 4 ~ 7 | 6 | 3 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 9 | 8 | 5 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 11 | 10 | 5 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 12 | 12 | 8 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 13 ~ 16 | 16 | 8 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | [Cromatura dura] Cromatura dura | 16 ~ 20 | 20 | 10 | 15 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 4 | 3 | 2 | 5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 2 ~ 5 | 4 | 2 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 3 ~ 6 | 5 | 3 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 4 ~ 7 | 6 | 3 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 5 ~ 9 | 8 | 5 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 11 | 10 | 5 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 7 ~ 12 | 12 | 8 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 13 ~ 16 | 16 | 8 | 10 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | A rombo | [Cromatura dura] Cromatura dura | 16 ~ 20 | 20 | 10 | 15 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | Non fornito | 2 ~ 4 | 3 | 2 | 5 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 2 ~ 5 | 4 | 2 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 3 ~ 6 | 5 | 3 | 6 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Testa grande / Testa piccola | Rotonde | Non fornito | 4 ~ 7 | 6 | 3 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 5 ~ 9 | 8 | 5 | 8 | Dimensione P configurabile | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Con spallamento | Rotonde | Non fornito | 7 ~ 11 | 10 | 5 | 10 | Dimensione P configurabile |
Loading...
Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso | Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Profilo montaggio laterale | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | A tempra diretta | Materiale | Acciaio | In acciaio | EN 1.2510 Equiv. |
Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo di base
Profilo punta lato ingresso
Trattamento superficie
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Dimensione configurabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali