Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | JPMA |
EN 1.2510 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | GJPMA |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SJPMA |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | CJPMA |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | G | |
LPZ5 JPMA15 LBNA20 | - - | P16.00 P30.0 | - - | B25.5 B10 | - | G15 | (Montaggio a vite) (Con pilota) (Montaggio a vite grandi) |
Cod. comp. | P | d1 | d2 | H | B | L | Vite applicabile | Prezzo unitario | |||||
Tipo | Dg6 | JPMA | GJPMA | SJPMA | CJPMA | ||||||||
JPMA GJPMA SJPMA CJPMA | 6 | -0.004 -0.012 | 10 | 3.5 | 6.5 | 4 | 10 | 5 | M3 | ||||
8 | -0.005 -0.014 | 12 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | |||||||
10 | 15 | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 16 | 6.5 | 11 | 7 | M6 | |||||||
15 | 20 | 6.5 | 11 | 7 | 15 | 10 | |||||||
16 | 9 | 14 | 9 | M8 | |||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 30 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | |||||||
25 | 14 | 20 | 13 | M12 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
CJPMA6 |
CJPMA8 |
CJPMA10 |
CJPMA12 |
CJPMA15 |
CJPMA16 |
CJPMA20 |
CJPMA25 |
GJPMA6 |
GJPMA8 |
GJPMA10 |
GJPMA12 |
GJPMA15 |
GJPMA16 |
GJPMA20 |
GJPMA25 |
JPMA6 |
JPMA8 |
JPMA10 |
JPMA12 |
JPMA15 |
JPMA16 |
JPMA20 |
JPMA25 |
SJPMA6 |
SJPMA8 |
SJPMA10 |
SJPMA12 |
SJPMA15 |
SJPMA16 |
SJPMA20 |
SJPMA25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. lato attacco D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 6 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 8 | |
10.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 10 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 | |
11.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 16 | |
16.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 20 | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 25 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | |
10.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | |
11.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | |
13.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 | |
14.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 | |
15.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 | |
21.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 25 | |
5.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 | |
5.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 | |
5.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 | |
6.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 | |
7.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 15 | |
7.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 | |
10.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 25 | |
8.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 | |
9.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8 | |
9.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 | |
9.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 | |
10.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 15 | |
12.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 | |
14.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 | |
15.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 25 |
Loading...
Profilo di base | Montaggio a vite | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Piatto |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Montaggio a vite | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0.02/0 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | g6 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. lato attacco D(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali