Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | A pressione | Maschiati | |
Tolleranza D m6 | Tolleranza D p6 | Tolleranza D g6 | |||
EN 1.2510 Equiv. | - | Durezza tempra: 60 ~ 63HRC | WPM | WPP | WPG |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | SWPM | - | SWPG |
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | HWPM | HWPP | HWPG |
Cod. comp. | - | P | - | Q | - | L | - | B | - | E | - | F |
SWPM5 HWPG16 | - - | P7.30 P20.02 | - - | Q5.01 Q15.30 | - - | L10 L18 | - - | B10.5 B12.3 | - - | E5.2 E3.1 | - - | F7.8 F5.0 |
D | m6 | p6 | g6 |
2, 3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 |
4~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 |
8, 10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 |
12, 16 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 |
20 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | Q Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | F Incrementi di 0.1mm | m | C | ℓ | Prezzo unitario | ||||
Tipo | D | WPM WPP | SWPM | HWPM HWPP | ||||||||||
Tolleranza D m6 WPM SWPM HWPM | Tolleranza D p6 WPP HWPP | 2 | 2.00~4.00 | 1.00~3.00 | 2~6 | 2.0~6.0 | 1.0~3.0 | 2.0~6.0 | 1 | 0.3 | 0 | |||
3 | 3.00~6.00 | 1.00~5.00 | 3~6 | 2.0~10.0 | 1.0~5.0 | 2.0~10.0 | 2 | 0.5 | 1 | |||||
4 | 4.00~7.00 | 2.00~6.00 | 4~8 | 2.0~15.0 | 1.0~8.0 | 2.0~15.0 | 3 | 1 | ||||||
5 | 5.00~8.00 | 2.00~7.00 | 5~10 | 2.0~20.0 | 1.0~10.0 | 2.0~20.0 | ||||||||
6 | 6.00~10.00 | 2.00~9.00 | 6~12 | |||||||||||
8 | 8.00~13.00 | 3.00~12.00 | 8~16 | 4 | 1.5 | 2 | ||||||||
10 | 10.00~15.00 | 3.00~14.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 3.0~20.0 | 2 | ||||||||
12 | 12.00~16.00 | 5.00~15.00 | 12~24 | |||||||||||
16 | 16.00~25.00 | 10.00~24.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 5.0~20.0 | 5 | 3 | |||||||
20 | 20.00~30.00 | 13.00~29.00 | 20~40 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | Q Incrementi di 0.01mm | L Incrementi di 1mm | B Incrementi di 0.1mm | E Incrementi di 0.1mm | F Incrementi di 0.1mm | m | M (Fil. grossa) | * Coppia di serraggio N • cm | ℓ | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | WPG | SWPG | HWPG | ||||||||||
Tolleranza D g6 WPG SWPG HWPG | 6 | 6.00~10.00 | 2.00~9.00 | 6~12 | 2.0~20.0 | 1.0~10.0 | 2.0~20.0 | 3 | M3 | 98 | 5 | |||
8 | 8.00~13.00 | 3.00~12.00 | 8~16 | 4 | M4 | 225 | 8 | |||||||
10 | 10.00~15.00 | 3.00~14.00 | 10~20 | 3.0~20.0 | 3.0~20.0 | M5 | 461 | |||||||
12 | 12.00~16.00 | 5.00~15.00 | 12~24 | |||||||||||
16 | 16.00~25.00 | 10.00~24.00 | 16~32 | 5.0~20.0 | 5.0~20.0 | 5 | M8 | 1911 | 12 | |||||
20 | 20.00~30.00 | 13.00~29.00 | 20~40 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
HWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
HWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1] |
HWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1] |
HWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1] |
HWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
HWPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1] |
HWPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1] |
HWPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1] |
HWPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
HWPP16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1] |
SWPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1] |
SWPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1] |
SWPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
SWPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
SWPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
SWPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPG10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPG16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPG20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPM2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1] |
WPM3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1] |
WPM4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1] |
WPM5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPM6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPM8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPM10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPM12-P[12-16/0.01]-Q[5-15/0.01]-L[12-24/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
WPM16-P[16-25/0.01]-Q[10-24/0.01]-L[16-32/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPM20-P[20-30/0.01]-Q[13-29/0.01]-L[20-40/1]-B[5-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[5-20/0.1] |
WPP2-P[2-4/0.01]-Q[1-3/0.01]-L[2-6/1]-B[2-6/0.1]-E[1-3/0.1]-F[2-6/0.1] |
WPP3-P[3-6/0.01]-Q[1-5/0.01]-L[3-6/1]-B[2-10/0.1]-E[1-5/0.1]-F[2-10/0.1] |
WPP4-P[4-7/0.01]-Q[2-6/0.01]-L[4-8/1]-B[2-15/0.1]-E[1-8/0.1]-F[2-15/0.1] |
WPP5-P[5-8/0.01]-Q[2-7/0.01]-L[5-10/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPP6-P[6-10/0.01]-Q[2-9/0.01]-L[6-12/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPP8-P[8-13/0.01]-Q[3-12/0.01]-L[8-16/1]-B[2-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[2-20/0.1] |
WPP10-P[10-15/0.01]-Q[3-14/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[1-10/0.1]-F[3-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo montaggio laterale | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Diam. lato attacco D (Ø) | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | F (mm) | Q (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 | g6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 8 ~ 13 | 8 | g6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 10 ~ 15 | 10 | g6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 12 ~ 16 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 16 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Maschiati | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 20 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 4 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 15 | 1 ~ 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 5 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 8 ~ 13 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 10 ~ 15 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 12 ~ 16 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 2 ~ 4 | 2 | p6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 3 ~ 6 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 4 ~ 7 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 15 | 1 ~ 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 5 ~ 8 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 6 ~ 10 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 8 ~ 13 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 17 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | - | - | - | 16 ~ 25 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 ~ 10 | 6 | g6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 13 | 8 | g6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 15 | 10 | g6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 16 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 2 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 4 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 15 | 1 ~ 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 5 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 6 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 8 ~ 13 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 10 ~ 15 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 16 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 16 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 20 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 6 | g6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 8 | g6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | g6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 12 | g6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 ~ 25 | 16 | g6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Maschiati | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 ~ 30 | 20 | g6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 2 | m6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | m6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 4 | m6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 15 | 1 ~ 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 6 | m6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 8 | m6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | m6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 12 ~ 16 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 5 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 16 ~ 25 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 20 ~ 30 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | 5 ~ 20 | 1 ~ 10 | 5 ~ 20 | 13 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 2 ~ 4 | 2 | p6 | 2 ~ 6 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | 2 ~ 6 | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 3 ~ 6 | 3 | p6 | 3 ~ 6 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 1 ~ 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 4 ~ 7 | 4 | p6 | 4 ~ 8 | 2 ~ 15 | 1 ~ 8 | 2 ~ 15 | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 5 ~ 8 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 6 ~ 10 | 6 | p6 | 6 ~ 12 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 2 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 8 ~ 13 | 8 | p6 | 8 ~ 16 | 2 ~ 20 | 1 ~ 10 | 2 ~ 20 | 3 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Dritti (A pressione) | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.2510 Equiv. | - | 10 ~ 15 | 10 | p6 | 10 ~ 20 | 3 ~ 20 | 1 ~ 10 | 3 ~ 20 | 3 ~ 14 |
Loading...
Profilo di base | A due gradini | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Non fornito | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Profilo montaggio laterale
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Diam. lato attacco D(Ø)
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
F(mm)
Q(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali