Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale | Trattamento superficie | Durezza | Tipo |
EN 1.1191 Equiv. | - | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPZ |
EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC | LPZB |
EN 1.1191 Equiv. | Cromatura dura | Durezza tempra: 45 ~ 50HRC Durezza placcatura: 750HV ~ | LPZR |
EN 1.4301 Equiv. | - | - | LPZS |
EN 1.4301 Equiv. | Cromatura dura | Durezza placcatura: 750HV ~ | LPZH |
EN 1.4037 Equiv. | - | Durezza tempra: 50 ~ 55HRC | LPZC |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | G | |
LPZ5 JPMA15 LBNA20 | - - | P16.00 P30.0 | - - | B25.5 B10 | - | G15 | (Montaggio a vite) (Con pilota) (Montaggio a vite grandi) |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.01mm | B Incrementi di 0.1mm | G Incrementi di 1mm | d1 | d2 | H | Vite applicabile | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | LPZ | LPZB | LPZR | LPZS | LPZH | LPZC | ||||||||
LPZ LPZB LPZR | LPZS LPZH LPZC | 3 | 11.00~15.00 | 10.0~25.0 | 9≤G | 3.5 | 6.5 | 4 | M3 | ||||||
4 | 12.00~20.00 | 10.0~25.0 | 10≤G | 4.5 | 8 | 5 | M4 | ||||||||
5 | 14.00~20.00 | 10.0~30.0 | 12≤G | 5.5 | 9.5 | 6 | M5 | ||||||||
6 | 15.00~25.00 | 12.0~40.0 | 13≤G | 6.5 | 11 | 7 | M6 | ||||||||
8 | 18.00~25.00 | 14.0~50.0 | 16≤G | 9 | 14 | 9 | M8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LPZ3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZ4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZ5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZ6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZ8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
LPZB3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZB4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZB5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZB6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZB8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
LPZC3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZC4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZC5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZC6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZC8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
LPZH3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZH4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZH5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZH6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZH8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
LPZR3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZR4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZR5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZR6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZR8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
LPZS3-P[11-15/0.01]-B[10-25/0.1]-G[9-14/1] |
LPZS4-P[12-20/0.01]-B[10-25/0.1]-G[10-19/1] |
LPZS5-P[14-20/0.01]-B[10-30/0.1]-G[12-19/1] |
LPZS6-P[15-25/0.01]-B[12-40/0.1]-G[13-24/1] |
LPZS8-P[18-25/0.01]-B[14-50/0.1]-G[16-24/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Trattamento termico | Materiale | In acciaio | In acciaio inox | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Viti M applicabili (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Ossido nero | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | A tempra diretta | Acciaio inox | - | EN 1.4037 équiv. | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Cromatura dura] Cromatura dura | A tempra diretta | [Acciaio] Acciaio | EN 1.1191 Equiv. | - | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 11 ~ 15 | M3 | 10 ~ 25 | 9 ~ 14 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 12 ~ 20 | M4 | 10 ~ 25 | 10 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 14 ~ 20 | M5 | 10 ~ 30 | 12 ~ 19 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 15 ~ 25 | M6 | 12 ~ 40 | 13 ~ 24 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Non fornito | Non fornito | Acciaio inox | - | EN 1.4301 Equiv. | 18 ~ 25 | M8 | 14 ~ 50 | 16 ~ 24 |
Loading...
Profilo di base | Montaggio a vite | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Montaggio a vite | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | 0/-0.01 |
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | 0/-0.01 |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento termico
Materiale
In acciaio
In acciaio inox
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Viti M applicabili(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
G(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali