Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Temp. ambiente di esercizio | |
JPAJ (Grado standard) | FPAJ (Grado di precisione) | Resina acetalica (bianco) | -45~95°C |
JPEAJ (Grado standard) | FPEAJ (Grado di precisione) | PEEK (avorio naturale) | -50~250°C |
Cod. comp. | - | P | - | B |
JPAJ3 | - | P8 | - | B15 |
Cod. comp. | P (Grado standard) | P (Grado di precisione) | B Incrementi di 1mm | m | d1 | d2 | ℓ | Vite applicabile | Prezzo unitario | |||||||
Tipo | N. | Incrementi di 1mm | Tolleranza | Incrementi di 0.1mm | Tolleranza | JPAJ | JPEAJ | FPAJ | FPEAJ | |||||||
JPAJ JPEAJ | FPAJ FPEAJ | 3 | 8~10 | 0 - 0.2 | 8.0~10.0 | 0 - 0.05 | 10~25 | 2 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | M3 | ||||
4 | 10~12 | 10.0~12.0 | 15~35 | 3 | 8.0 | 4.5 | 5.5 | M4 | ||||||||
5 | 12~16 | 12.0~16.0 | 15~50 | 4 | 9.5 | 5.5 | 6.5 | M5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
FPAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1] |
FPAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1] |
FPAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1] |
FPEAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1] |
FPEAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1] |
FPEAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1] |
JPAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1] |
JPAJ3-PC[8-10/0.5]-B[10-25/1] |
JPAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1] |
JPAJ4-PC[10-12/0.5]-B[15-35/1] |
JPAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1] |
JPAJ5-PC[12-16/0.5]-B[15-50/1] |
JPEAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1] |
JPEAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1] |
JPEAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | In resina | Diam. esterno sezione posizionamento P (Ø) | Tolleranza D.E. lato di posizionamento | Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza | Viti M applicabili (mm) | Lunghezza lato posizionamento B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Resina acetalica | 8 ~ 10 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 ~ 12 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Resina acetalica | 12 ~ 16 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 8 ~ 10 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 10 ~ 12 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 12 ~ 16 | 0/-0.05 | 0/-0.05 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 8 ~ 10 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 10 ~ 12 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | 12 ~ 16 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | Resina acetalica | - | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 8 ~ 10 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 3 | 10 ~ 25 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 10 ~ 12 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 4 | 15 ~ 35 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | PEEK (avorio naturale) | 12 ~ 16 | 0/-0.2 | 0/-0.2 | 5 | 15 ~ 50 |
Loading...
Profilo di base | Montaggio a vite | Profilo punta lato ingresso | Rotonde | Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento | Con smusso |
---|---|---|---|---|---|
Spec. sezione guida di inserimento | Montaggio a vite | Profilo montaggio laterale | Dritti (A pressione) | Trattamento superficie | Non fornito |
Trattamento termico | Non fornito | Materiale | Resina |
Configura
Proprietà di base
In resina
Diam. esterno sezione posizionamento P(Ø)
Tolleranza D.E. lato di posizionamento
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza
Viti M applicabili(mm)
Lunghezza lato posizionamento B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali