• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / rotondo / forma della punta selezionabile / plastica / filettatura interna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di spinta/Testa piccola/piatti:Immagine relativa
Materiale: Resina acetalica (Bianco)
Temperatura ambiente d'esercizio: -45 ~ 95°C

Specifiche

■Testa piccola
Cod. comp.-P-L-B
PPFS6-P3.0-L50.5-B10.5
Cod. comp.P
Incrementi di 0.5mm
L
Incrementi di 0.5mm
B
Incrementi di 0.5mm
M (Fil. grossa)Prezzo unitario
TipoDL10.0~59.5L60.0~100.0
PPFS
(Piatto)
6 3.0~6.010.0~100.0 3.0~20.0
B≥P/2+1
3  
8 4.0~8.011.0~100.04  
10 5.0~10.0  
PPRS
(Sferico)
12 6.0~12.013.0~100.05  
15 8.0~15.014.0~100.06  
2010.0~20.0  
2513.0~25.0  

Varianti

Perni di spinta/Testa piccola/piatti:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PPFS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPFS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPFS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3.5-20/0.5]
PPFS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPFS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPFS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPFS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[7.5-20/0.5]
PPRS6-P[3-6/0.5]-L[10-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPRS8-P[4-8/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3-20/0.5]
PPRS10-P[5-10/0.5]-L[11-100/0.5]-B[3.5-20/0.5]
PPRS12-P[6-12/0.5]-L[13-100/0.5]-B[4-20/0.5]
PPRS15-P[8-15/0.5]-L[14-100/0.5]-B[5-20/0.5]
PPRS20-P[10-20/0.5]-L[14-100/0.5]-B[6-20/0.5]
PPRS25-P[13-25/0.5]-L[14-100/0.5]-B[7.5-20/0.5]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di punta sulla sezione guida di inserimento Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza lato posizionamento B
(mm)

-

1 7 giorni 10Piatto3 ~ 6610 ~ 1003 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto5 ~ 101011 ~ 1003.5 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20

-

1 7 giorni 10Piatto13 ~ 252514 ~ 1007.5 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico3 ~ 6610 ~ 1003 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico4 ~ 8811 ~ 1003 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico5 ~ 101011 ~ 1003.5 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico6 ~ 121213 ~ 1004 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico8 ~ 151514 ~ 1005 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico10 ~ 202014 ~ 1006 ~ 20

-

1 7 giorni 10Tipo sferico13 ~ 252514 ~ 1007.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di spinta/Testa piccola/piatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Profilo di base Testa piccola Profilo punta lato ingresso Rotonde Spec. sezione guida di inserimento Non fornito
Profilo montaggio laterale Maschiati Trattamento superficie Non fornito Trattamento termico Non fornito
Materiale Resina In resina Resina acetalica Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.3
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza 0/-0.3

Prodotti complementari

Supporto tecnico