• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di posizionamento per maschere / Di precisione (g6) / Filettati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento per maschere/Di precisione (g6)/filettati:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
LNNANRotondoEN 1.7220 Equiv.Tempra 35~40HRC
LNNDNA rombo
TLNNANRotondoEN 1.7242 Equiv.Cementato 55HRC~ (prof. 0.7~0.8)/Anticement. filettature
TLNNDNA rombo
 
TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
R-NNANRotondoEN 1.7220 Equiv.35~40HRC
(Superficie 750HV ~ )
Cromatura dura
R-NNDNA rombo
D-NNANRotondoEN 1.2379 Equiv.55HRC~
(Superficie 3000HV)
Trattamento Dicoat®
D-NNDNA rombo

Specifiche

Cod. comp.-P-B-L
   
Tipo D
LNNAN 6-P8.0-B14-L10
LNTAN 8-P12.0-B12  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
Selezione
L
1RWPrezzo unitario
TipoDg6LNNANLNNDNTLNNANTLNNDNR-NNANR-NNDND-NNAND-NNDN
Temprato
(Rotondo)
LNNAN

(A rombo)
LNNDN
Cementato
(Rotondo)
TLNNAN

(A rombo)
TLNNDN
Cromo duro
(Rotondo)
R-NNAN

(A rombo)
R-NNDN
Dicoat
(Rotondo)
D-NNAN

(A rombo)
D-NNDN
 6-0.004
-0.012
 8.0~12.02~305810    633        
 8-0.005
-0.014
10.0~16.058101215  1043.5        
1012.0~20.0(5)(8)101215  1244        
10T12.0~20.0(5)(8)101215  1555        
12-0.006
-0.017
14.0~25.0 (8)10121518 1566        
1618.0~32.0  (10)121518201888    

-

-

-

-

20-0.007
-0.020
22.0~35.0   121518202289    

-

-

-

-

Dimensione L tra ( ) non applicabile al profilo a rombo e al trattamento Dicoat®. Dimensione B selezionabile da 5 mm ~ per con trattamento Dicoat®/profilo a rombo.

Varianti

Perni di posizionamento per maschere/Di precisione (g6)/filettati:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
D-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
D-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
D-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
D-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
LNNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
LNNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
LNNAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
LNNAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18]
LNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
LNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
LNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
LNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
LNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
LNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
R-NNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
R-NNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
R-NNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
R-NNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
R-NNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-NNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
R-NNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TLNNAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10]
TLNNAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-L[8,​10,​12,​15,​18]
TLNNAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TLNNAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNNDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]
TLNNDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]
TLNNDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15]
TLNNDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]
TLNNDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
TLNNDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Inlet Side Tolerance Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)10 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)8 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)10 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)14 ~ 2510 ~ 185 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 258 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 3210 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 35122 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 2010 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 2010 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 32125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 35125 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 258 ~ 102 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 2010 ~ 155 ~ 30

-

1 7 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 185 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 102 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 258 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 3210 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 35122 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 105 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 2010 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 2510 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 32125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 35125 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Mounting Side Shape Filettature

Prodotti complementari

Supporto tecnico