• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di posizionamento per maschere / Di precisione (g6) / Fissaggio con vite di fermo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di posizionamento per maschere/Di precisione (g6)/fissaggio con vite di fermo:Immagine relativa
TipoMaterialeDurezza
LNTANRotondoEN 1.7220 Equiv.Tempra 35~40HRC
LNTDNA rombo
TLNTANRotondoEN 1.7242 Equiv.Durezza cementazione: 55HRC~ (Prof.: 0.7~0.8)
Anticement. filettature
TLNTDNA rombo

TipoMaterialeDurezzaTrattamento superficie
R-NTANRotondoEN 1.7220 Equiv.35~40HRC
(Superficie 750HV ~ )
Cromatura dura
R-NTDNA rombo
D-NTANRotondoEN 1.2379 Equiv.55HRC~
(Superficie 3000HV)
Trattamento Dicoat®
D-NTDNA rombo

Specifiche

Cod. comp.-P-B-L
   
Tipo D
LNNAN 6-P8.0-B14-L10
LNTAN 8-P12.0-B12  
Cod. comp.P
Incrementi di 0.1mm
B
Incrementi di 1mm
L1dRVite di
fermo
applic.
WPrezzo unitario
TipoDg6LNTANLNTDNTLNTANTLNTDNR-NTANR-NTDND-NTAND-NTDN
Temprato
(Rotondo)
LNTAN

(A rombo)
LNTDN
Cementato
(Rotondo)
TLNTAN

(A rombo)
TLNTDN
Cromo duro
(Rotondo)
R-NTAN

(A rombo)
R-NTDN
Dicoat
(Rotondo)
D-NTAN

(A rombo)
D-NTDN
 6-0.004
-0.012
 8.0~12.02~30 5 8 43M53        
 8-0.005
-0.014
10.0~16.0 5 8 54M53.5        
1012.0~20.010 8 74M64        
10T12.0~20.0 5 8 75M65        
12-0.006
-0.017
14.0~25.01210 96M86        
1618.0~32.01210138M88    

-

-

-

-

20-0.007
-0.020
22.0~35.01210178M89    

-

-

-

-

Dimensione B selezionabile da 5 mm ~ per con trattamento Dicoat®/profilo a rombo.

Varianti

Perni di posizionamento per maschere/Di precisione (g6)/fissaggio con vite di fermo:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
D-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
D-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
LNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
LNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
LNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
R-NTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
R-NTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]
TLNTAN20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]
TLNTDN6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]
TLNTDN20-P[22-35/0.1]-B[5-30/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSInlet Side Tip Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Concentricity Inlet Side Tolerance Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)8 ~ 125 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)10 ~ 165 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 205 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)12 ~ 205 ~ 30

-

1 7 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.2379 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN)14 ~ 255 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 322 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 352 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 255 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.16A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 325 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.20A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 355 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.6A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.8A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.10TA tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7220 Equiv.12A tempra direttaGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 122 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 162 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 202 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 252 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 322 ~ 30

-

1 8 giorni 10Rotonde[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 352 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.6CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.018 ~ 125 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.8CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0110 ~ 165 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.10TCementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0112 ~ 205 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.12CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0114 ~ 255 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.16CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0118 ~ 325 ~ 30

-

1 8 giorni 10A rombo[Acciaio] EN 1.7242 Equiv.20CementazioneGrado di precisione Ø0.01Grado di precisione 0/-0.0122 ~ 355 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Basic Shape Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento Inlet Side Tip Type Punta R (Profilo B) Mounting Side Shape Gola circonferenza (Vite di fermo)

Prodotti complementari

Supporto tecnico