Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | |
SLNTA□ | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | Tempra 35~40HRC |
SLNTD□ | A rombo | ||
TSLNTA□ | Rotondo | EN 1.7242 Equiv. | Cementato 55HRC~ (prof. 0.7 ~ 0.8)/Anticement. filettature |
TSLNTD□ | A rombo |
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
R-SNTA□ | Rotondo | EN 1.7220 Equiv. | 35~40HRC (Superficie 750HV ~ ) | Cromatura dura |
R-SNTD□ | A rombo | |||
D-SNTA□ | Rotondo | EN 1.2379 Equiv. | 55HRC~ (Superficie 3000HV) | Trattamento Dicoat® |
D-SNTD□ | A rombo |
Cod. comp. | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Tipo | Profilo punta | D | ||||||||||||
SLNND | A | 6 | - | P8.0 | - | B14 | - | L8 | - | A30 | - | E2 | ||
SLNTA | B | 8 | - | P12.0 | - | B15 | - | A60 |
Cod. comp. | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 1mm | Sel. A | E (Profilo A) Incrementi di 1mm | L | ℓ1 | d | R | Vite di fermo applic. | W | Prezzo unitario | |||||||||||||
Tipo | Profilo punta | Dg6 | SLNTA□ | SLNTD□ | TSLNTA□ | TSLNTD□ | R-SNTA□ | R-SNTD□ | D-SNTA□ | D-SNTD□ | ||||||||||||||
Temprato (Rotondo) SLNTA (A rombo) SLNTD | Cementato (Rotondo) TSLNTA (A rombo) TSLNTD | Cromo duro (Rotondo) R-SNTA (A rombo) R-SNTD | Dicoat (Rotondo) D-SNTA (A rombo) D-SNTD | A (Conico) B (Conico R) | 6 | -0.004 -0.012 | 8.0~12.0 | 2~30 | *30 60 90 120 | 1~10 | 5 | 8 | 4 | 3 | M5 | 3 | ||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 10.0~16.0 | 5 | 8 | 5 | 4 | M5 | 3.5 | ||||||||||||||||
10 | 12.0~20.0 | 10 | 8 | 7 | 4 | M6 | 4 | |||||||||||||||||
10T | 12.0~20.0 | 5 | 8 | 7 | 5 | M6 | 5 | |||||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 14.0~25.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | M8 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 18.0~32.0 | 12 | 10 | 13 | 8 | M8 | 8 | - | - | - | - | |||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 22.0~35.0 | 12 | 10 | 17 | 8 | M8 | 9 | - | - | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
D-SNTAA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTAB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTAB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
D-SNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
D-SNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
R-SNTDB6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
R-SNTDB12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAA6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAA20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTAB6-P[8-12/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB8-P[10-16/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB10-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB10T-P[12-20/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB12-P[14-25/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB16-P[18-32/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTAB20-P[22-35/0.1]-B[2-30/1]-A[60,90,120] |
SLNTDA6-P[8-12/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA8-P[10-16/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA10-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA10T-P[12-20/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA12-P[14-25/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
SLNTDA16-P[18-32/0.1]-B[5-30/1]-A[30,60,90,120]-E[1-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Concentricity | Inlet Side Tolerance | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.2379 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | Grado di precisione 0/-0.02 (Trattamento Dicoat, TiCN) | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | A rombo | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | - | 60 ~ 120 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | Rotonde | Punta R (Profilo B) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 20 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 22 ~ 35 | 2 ~ 30 | - | 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 6 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 10 ~ 16 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10T | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 12 ~ 20 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 12 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 14 ~ 25 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | A rombo | Conico (Profilo A) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 16 | A tempra diretta | Grado di precisione Ø0.01 | Grado di precisione 0/-0.01 | 18 ~ 32 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 ~ 60 |
Loading...
Basic Shape | Perni di posizionamento per utensili - Senza spallamento | Mounting Side Shape | Gola circonferenza (Vite di fermo) |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Concentricity
Inlet Side Tolerance
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
A(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali