Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | [ M ]Materiale | [ H ]Durezza | |
Filettatura maschio | Intaglio | ||
NUTFN | NUTFT | 1.7220/ 34CrMo4 | Durezza tempra 35~40HRC |
TNUTFN | TNUTFT | 1.7242/ 16CrMo4 | Durezza cementazione 55HRC ~ (prof. 0.7 ~ 0.8) Anti-cementazione sulla filettatura |
Dg6 | H | |
8 | -0.005 -0.014 | 11 |
10 | 13 |
P | B | Dadi applicabili |
4.5~5.9 | 4 | M6 |
6.0~7.9 | 5 | M8 |
8.0~9.9 | 6 | M10 |
10.0~11.0 | 7 | M12 |
Codice componente | P Incrementi di 0.1mm | B Incrementi di 0.1mm | L | Selezione A | E (Profilo A) Incrementi di 1mm | ||||
Tipo | Profilo punta | Selezione Dg6 | Selezione | ||||||
Filettatura maschio | Intaglio | ||||||||
Filettatura maschio NUTFN TNUTFN | Intaglio NUTFT TNUTFT | A B | 8 10 | 4.5~5.9 | 14.0~30.0 (B≤Px4) | 5 8 10 12 | 12 16 19 | 30 60 90 120 | 1~10 |
6.0~7.9 | |||||||||
8.0~11.0 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
NUTFNA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
NUTFNA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
NUTFNB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30 |
NUTFNB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30 |
NUTFTA8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30-E[1-10/1] |
NUTFTA10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30-E[1-10/1] |
NUTFTB8-P[4.5-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30 |
NUTFTB10-P[4.5-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30 |
TNUTFNA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
TNUTFNA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30-E[1-10/1] |
TNUTFNB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30 |
TNUTFNB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L[5,8,10,12]-A30 |
TNUTFTA8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30-E[1-10/1] |
TNUTFTA10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30-E[1-10/1] |
TNUTFTB8-P[6-9/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30 |
TNUTFTB10-P[6-11/0.1]-B[14-30/0.1]-L12-A30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Inlet Side Tip Type | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Lunghezza sezione di attacco L (mm) | Lunghezza parte di posizionamento B (mm) | Lunghezza cono E (mm) | Angolo conicità A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 4.5 ~ 9 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 11 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 4.5 ~ 9 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 11 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 4.5 ~ 9 | 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 11 | 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 8 | A tempra diretta | 4.5 ~ 9 | 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 10 | A tempra diretta | 4.5 ~ 11 | 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 6 ~ 9 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 6 ~ 11 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 6 ~ 9 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Filettature | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 6 ~ 11 | 5 ~ 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 6 ~ 9 | 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Conico (Profilo A) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 6 ~ 11 | 12 | 14 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 8 | Cementazione | 6 ~ 9 | 12 | 14 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | Punta R (Profilo B) | Con intaglio (Vite di fermo) | [Acciaio] EN 1.7242 Equiv. | 10 | Cementazione | 6 ~ 11 | 12 | 14 ~ 30 | - | 30 |
Loading...
Inlet Side Tip Shape | Rotonde | Concentricity | Grado standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Grado standard 0/-0.05 |
---|
Configura
Proprietà di base
Inlet Side Tip Type
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B(mm)
Lunghezza cono E(mm)
Angolo conicità A(°)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali