• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di regolazione altezza - Maschiati / Esagonali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di regolazione altezza - Maschiati/esagonali:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaTipo
EN 1.7220 Equiv.-Durezza tempra: 46 ~ 50HRCJPRM
EN 1.7220 Equiv.Ossido neroDurezza tempra: 46 ~ 50HRCBJPRM
EN 1.7220 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 46 ~ 50HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
HJPRM

Specifiche

Cod. comp.-L
JPRM8-20.00
Cod. comp.L
Incrementi di 0.01mm
M
(Fil. grossa)
* Coppia di serraggio
N•cm
Prezzo unitario
TipoBJPRMBJPRMHJPRM
JPRM
BJPRM
HJPRM
 816.00~50.00M5461 8   
1016.00~50.00   
1322.00~50.00M8191112   
1722.00~50.00   
1922.00~50.00   
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BJPRM8-[16-50/0.01]
BJPRM10-[16-50/0.01]
BJPRM13-[22-50/0.01]
BJPRM17-[22-50/0.01]
BJPRM19-[22-50/0.01]
HJPRM8-[16-50/0.01]
HJPRM10-[16-50/0.01]
HJPRM13-[22-50/0.01]
HJPRM17-[22-50/0.01]
HJPRM19-[22-50/0.01]
JPRM8-[16-50/0.01]
JPRM10-[16-50/0.01]
JPRM13-[22-50/0.01]
JPRM17-[22-50/0.01]
JPRM19-[22-50/0.01]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSurface Treatment
(Ø)
Sedi chiave B
(mm)
L
(mm)

-

1 7 giorni 10Ossido nero816 ~ 50

-

1 7 giorni 10Ossido nero1016 ~ 50

-

1 7 giorni 10Ossido nero1322 ~ 50

-

1 7 giorni 10Ossido nero1722 ~ 50

-

1 7 giorni 10Ossido nero1922 ~ 50

-

1 7 giorni 10Cromatura dura816 ~ 50

-

1 7 giorni 10Cromatura dura1016 ~ 50

-

1 7 giorni 10Cromatura dura1322 ~ 50

-

1 7 giorni 10Cromatura dura1722 ~ 50

-

1 7 giorni 10Cromatura dura1922 ~ 50

-

1 7 giorni 10Non fornito816 ~ 50

-

1 7 giorni 10Non fornito1016 ~ 50

-

1 7 giorni 10Non fornito1322 ~ 50

-

1 7 giorni 10Non fornito1722 ~ 50

-

1 7 giorni 10Non fornito1922 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Perni di regolazione altezza Height Tolerance 0/+0.01 Mounting Method Maschiati
Tip Shape Piatto Material Acciaio Heat Treatment Fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico