• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bullone di posizionamento / testa tonda / conica piatta / filettatura femmina

Bullone di posizionamento / testa tonda / conica piatta / filettatura femmina
[Caratteristiche] La lunghezza della parte conica può essere impostata in base all'applicazione o all'ambiente. È fissata con una filettatura interna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di avanzamento/Maschiati:Immagine relativa
MaterialeTrattamento superficieDurezzaMaschiati
Rotondo
EN 1.2510 Equiv.-Durezza tempra: 60 ~ 63HRCFESG
EN 1.2510 Equiv.Cromatura duraDurezza tempra: 50 ~ 55HRC
Durezza placcatura: 750HV ~
GFESG
EN 1.4301 Equiv.--SFESG
EN 1.4037 Equiv.-Durezza tempra: 50 ~ 55HRCCFESG
P-2Etan15°≥0.73
(Diam. punta Ø0.73 o sup. Riferimento: tan15°≈0.267)
Il tipo EN 1.4301 Equiv. può essere non lucidato e privo di foro di centraggio.

Specifiche

Cod. comp.-P-L-B-E
GFESG8-P9.50-L10-B10.0-E3.0
Cod. comp.P
Incrementi di 0.01mm
L
Incrementi di 1mm
B
Incrementi di 0.1mm
E
Incrementi di 0.1mm
M
(Fil. grossa)
* Coppia di
serraggio
N • cm
Prezzo unitario
TipoDRotondo
EN 1.2510 Equiv.EN 1.2510 Equiv. Cromatura duraEN 1.4301 Equiv.EN 1.4037 Equiv.
(Rotondo)
FESG
GFESG
SFESG
CFESG
 6 6.50~10.00 6~122.0~12.00.5~10.0M3 98    
 8 9.00~13.00 8~162.0~15.0M4225    
1010.00~13.0010~203.0~20.0M5461    
Note sulla resistenza della porzione sotto la testa a   P.1566 Confermare la profondità del foro pilota a  P. 1566. I fori possono essere passanti.
* La coppia di serraggio (valore di riferimento) per i prodotti temprati ha una classe di resistenza 8,8. (Vedere i dati tecnici a P.2297.) Non applicabile quando si utilizzano materiali di blocco o rondelle di sicurezza.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
CFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
CFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
FESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
GFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
HFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG6-P[6.5-10/0.01]-L[6-12/1]-B[2-12/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG8-P[9-13/0.01]-L[8-16/1]-B[2-15/0.1]-E[0.5-10/0.1]
SFESG10-P[10-13/0.01]-L[10-20/1]-B[3-20/0.1]-E[0.5-10/0.1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie Trattamento termico Materiale In acciaio In acciaio inox Diam. esterno sezione posizionamento P
(Ø)
Diam. lato attacco D
(Ø)
Lunghezza sezione di attacco L
(mm)
Lunghezza parte di posizionamento B
(mm)
Lunghezza cono E
(mm)

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra direttaAcciaio inox-EN 1.4037 équiv.10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraA tempra diretta[Acciaio] AcciaioEN 1.2510 Equiv.-10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10[Cromatura dura] Cromatura duraNon fornito---10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.6.5 ~ 1066 ~ 122 ~ 120.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.9 ~ 1388 ~ 162 ~ 150.5 ~ 10

-

1 8 giorni 10Non fornitoNon fornitoAcciaio inox-EN 1.4301 Equiv.10 ~ 131010 ~ 203 ~ 200.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Testa grande Profilo punta lato ingresso Rotonde Tipo di punta sulla sezione guida di inserimento Con smusso
Spec. sezione guida di inserimento Non fornito Profilo montaggio laterale Maschiati Tolleranza D.E. lato di posizionamento 0/-0.01
Diam. esterno lato di montaggio Tolleranza g6

Prodotti complementari

Supporto tecnico