Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
B6900ZZNR |
Codice componente | d | D | B | r (min) | r1 (min) | Coefficiente di carico | Vel. rotazione ammessa giri/min (Riferimento) | Dim. anello di sicurezza | Dimensioni relative | Massa (g) (Riferimento) | Prezzo unitario | ||||||||
Cr (dinamico) kN | Cor (statico) kN | D1 (max) | f (max) | Ds | dh (max) | R (max) | Dx (min) | Cy (max) | Cz (min) | ||||||||||
(min) | (max) | ||||||||||||||||||
B6900ZZNR | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 31000 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 10 | |
B6000ZZNR | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 28.7 | 0.84 | 12 | 13.5 | 24 | 29.4 | 1.9 | 0.9 | 19 | |||||
B6200ZZNR | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 32 | ||
B6300ZZNR | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 8.1 | 3.45 | 22000 | 39.7 | 16.5 | 31 | 40.5 | 2.9 | 52 | ||||||
B6901ZZNR | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 28000 | 26.8 | 0.7 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 11 | ||
B6001ZZNR | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 24000 | 30.7 | 0.84 | 16 | 26 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 21 | ||||||
B6201ZZNR | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 3.05 | 22000 | 36.7 | 1.12 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 37 | ||
B6301ZZNR | 37 | 12 | 1 | 0.5 | 9.7 | 4.2 | 20000 | 41.3 | 1.12 | 17 | 18 | 32 | 1 | 42 | 2.9 | 60 | |||
B6902ZZNR | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.35 | 2.26 | 23000 | 30.8 | 0.85 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 16 | |||
B6002ZZNR | 32 | 9 | 5.6 | 2.83 | 21000 | 36.7 | 1.12 | 19 | 30 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 31 | ||||||
B6202ZZNR | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 39.7 | 1.12 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 45 | ||||
B6302ZZNR | 42 | 13 | 1 | 0.5 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 46.3 | 1.12 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 47 | 83 | ||||
B6903ZZNR | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 2.55 | 21000 | 32.8 | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 17 | |
B6003ZZNR | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 19000 | 39.7 | 1.12 | 21 | 33 | 0.3 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 41 | |||||
B6203ZZNR | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.55 | 4.8 | 17000 | 44.6 | 21 | 22 | 36 | 0.6 | 45.5 | 65 | |||||
B6303ZZNR | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 52.7 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 113 | ||||
B6904ZZNR | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 18000 | 39.8 | 0.85 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 38 | ||
B6004ZZNR | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.4 | 5 | 16000 | 46.3 | 1.12 | 24 | 25 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 67 | ||
B6204ZZNR | 47 | 14 | 1 | 1 | 12.8 | 6.6 | 14000 | 52.7 | 25 | 27 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 104 | ||||
B6304ZZNR | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 57.9 | 26.5 | 28 | 45.5 | 58.5 | 145 | ||||||
B6905ZZNR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 15000 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 44 | |
B6005ZZNR | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 14000 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 80 | ||
B6205ZZNR | 52 | 15 | 1 | 1 | 14 | 7.85 | 13000 | 57.9 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 133 | ||||
B6305ZZNR | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 20.6 | 11.2 | 11000 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 36 | 55.5 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 235 | |||
B6906ZZNR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14000 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.9 | 52 | |
B6006ZZNR | 55 | 13 | 1 | 1 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 60.7 | 1.12 | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 1.2 | 116 | ||
B6206ZZNR | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 67.7 | 1.7 | 39 | 57 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 199 | ||||||
B6306ZZNR | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.7 | 15 | 9500 | 78.6 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 80 | 345 | ||||||
B6907ZZNR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 10.6 | 7.25 | 12000 | 57.8 | 0.85 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 0.9 | 75 | ||
B6007ZZNR | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 67.7 | 1.7 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 68.5 | 3.4 | 1.7 | 151 | |||
B6207ZZNR | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 9500 | 78.6 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 80 | 4.6 | 284 | ||||||
B6908ZZNR | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 10 | 11000 | 64.8 | 0.85 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 65.5 | 2.3 | 0.9 | 112 | ||
B6008ZZNR | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 9200 | 74.6 | 1.7 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 76 | 3.8 | 1.7 | 190 | |||
B6208ZZNR | 80 | 18 | 1.1 | 29.1 | 17.9 | 8500 | 86.6 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 88 | 4.6 | 366 | ||||||
B6009ZZNR | 45 | 75 | 16 | 1 | 20.9 | 15.2 | 9000 | 81.6 | 50 | 53.5 | 70 | 83 | 3.8 | 241 | |||||
B6209ZZNR | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.4 | 7500 | 91.6 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 93 | 4.6 | 420 | ||||||
B6010ZZNR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 8500 | 86.6 | 55 | 58.5 | 75 | 88 | 3.8 | 261 | |||||
B6210ZZNR | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 96.5 | 2.46 | 56.5 | 60 | 83.5 | 98 | 5.4 | 2.5 | 459 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (φ) | D.E. D (φ) | Larghezza B (o T) (mm) | Coefficiente di carico Cr (dinamico) (N) | Velocità di rotazione ammessa (giri/min) | Coefficiente di carico Cor (statico) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 26 | 8 | 4550 | 28000 | 1960 | |
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 28 | 8 | 5100 | 24000 | 2370 | |
4.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 32 | 9 | 5600 | 21000 | 2830 | |
5.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 35 | 10 | 6000 | 19000 | 3250 | |
5.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 42 | 12 | 9400 | 16000 | 5000 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 47 | 12 | 10100 | 14000 | 5850 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 13 | 13200 | 12000 | 8300 | |
7.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 62 | 14 | 16000 | 10000 | 10300 | |
10.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 68 | 15 | 16800 | 9200 | 11500 | |
12.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 75 | 16 | 20900 | 9000 | 15200 | |
15.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 80 | 16 | 21800 | 8500 | 16600 | |
3.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 30 | 9 | 5100 | 24000 | 2390 | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 32 | 10 | 6800 | 22000 | 3050 | |
4.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 11 | 7650 | 20000 | 3750 | |
4.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 40 | 12 | 9550 | 17000 | 4800 | |
5.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 47 | 14 | 12800 | 14000 | 6600 | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 52 | 15 | 14000 | 13000 | 7850 | |
8.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 62 | 16 | 19500 | 11000 | 11300 | |
9.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 72 | 17 | 25700 | 9500 | 15300 | |
12.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 80 | 18 | 29100 | 8500 | 17900 | |
15.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 45 | 85 | 19 | 31500 | 7500 | 20400 | |
17.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 90 | 20 | 35000 | 7100 | 23200 | |
4.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 35 | 11 | 8100 | 22000 | 3450 | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 37 | 12 | 9700 | 20000 | 4200 | |
5.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 17000 | 5450 | |
5.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 47 | 14 | 13600 | 15000 | 6650 | |
6.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 14000 | 7900 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | 17 | 20600 | 11000 | 11200 | |
10.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 72 | 19 | 26700 | 9500 | 15000 | |
6.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 22 | 6 | 2700 | 31000 | 1270 | |
6.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 24 | 6 | 2890 | 28000 | 1460 | |
7.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 28 | 7 | 4350 | 23000 | 2260 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | 30 | 7 | 4600 | 21000 | 2550 | |
8.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 37 | 9 | 6400 | 18000 | 3700 | |
9.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 42 | 9 | 7050 | 15000 | 4550 | |
11.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 47 | 9 | 7250 | 14000 | 5000 | |
9.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 35 | 55 | 10 | 10600 | 12000 | 7250 | |
10.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 40 | 62 | 12 | 13700 | 11000 | 10000 |
Loading...
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale degli anelli interno ed esterno | EN 1.3505 Equiv. | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Con anello di sicurezza | Precisione (JIS) | Classe 0 | Specifiche/ambiente | Standard |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Nastro singolo | Dimensioni standard | Serie metrica |
Materiale elemento di rotolamento | EN 1.3505 Equiv. | Struttura parte di tenuta | Doppia schermatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(φ)
D.E. D(φ)
Larghezza B (o T)(mm)
Coefficiente di carico Cr (dinamico)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali