Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
STEHNW | EN 1.7220 Equiv. | 46~50HRC | Nichelatura chimica |
SSTEHW | EN 1.4037 Equiv. | 50~55HRC | - |
Codice componente |
STEHNW14 |
Codice componente | M (Fil. grossa) | L | (C) | Prezzo unitario | ||
Tipo | B | STEHNW | SSTEHW | |||
STEHNW SSTEHW | 10 | 6 | 6 | 11.5 | ||
13 | 8 | 10 | 15 | |||
14 | 16.2 | |||||
17 | 10 | 12 | 19.6 | |||
19 | 12 | 15 | 21.9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SSTEHW10 |
SSTEHW13 |
SSTEHW14 |
SSTEHW17 |
SSTEHW19 |
STEHNW10 |
STEHNW13 |
STEHNW14 |
STEHNW17 |
STEHNW19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. punta (mm) | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | Non fornito | |
12.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | Non fornito | |
12.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | Non fornito | |
13.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | Non fornito | |
14.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | 50 - 55HRC | Non fornito | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Nichelatura chimica | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Nichelatura chimica | |
10.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Nichelatura chimica | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Nichelatura chimica | |
10.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 19 | [Acciaio] EN 1.7220 Equiv. | 46 - 50HRC | Nichelatura chimica |
Loading...
Metodo di montaggio | Filettature | Profilo punta | Con foro per chiave |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta(mm)
Materiale
Durezza
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali