• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di regolazione / Con anello di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Perni di regolazione/Con anello di sicurezza:Immagine relativa
Tipo Materiale Accessori
AJPEN 1.4301 Equiv.Anello di sicurezza E (EN 1.4301 Equiv.)
AJPB-

Specifiche

Codice componente-L
AJP3-6
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
ABECSTolleranza mNTolleranza dPrezzo unitario
TipoDg6AJPAJPB
AJP

AJPB
(L≥10)
3-0.002
-0.008
5 (10)~205.52.53.50.510.5+0.05
0
22+0.06
0
4-0.004
-0.012
5 (10)~25734.50.71.40.7+0.1
0
3
510~308.545.5124+0.075
0
610~351056.51.32.65
8-0.005
-0.014
10~401368.51.63.20.9+0.14
0
37+0.09
0
Per AJPB, L≥10. La dimensione S rappresenta la lunghezza massima dei perni di regolazione ruotati di 360° con una chiave esagonale.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
AJP3-[5-20/1]
AJP4-[5-25/1]
AJP5-[10-30/1]
AJP6-[10-35/1]
AJP8-[10-40/1]
AJPB3-[10-20/1]
AJPB4-[10-25/1]
AJPB5-[10-30/1]
AJPB6-[10-35/1]
AJPB8-[10-40/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA vite Diam. filettatura x Passo Diam. perno d
(φ)
Tipo fisso L
(mm)

-

1 6 giorni 10--3Con anello di sicurezza5 ~ 20

-

1 6 giorni 10--4Con anello di sicurezza5 ~ 25

-

1 6 giorni 10--5Con anello di sicurezza10 ~ 30

-

1 6 giorni 10--6Con anello di sicurezza10 ~ 35

-

1 6 giorni 10--8Con anello di sicurezza10 ~ 40

-

1 6 giorni 10Filettatura grossaM 3x0.53Con controdado10 ~ 20

-

1 6 giorni 10Filettatura grossaM 4x0.74Con controdado10 ~ 25

-

1 6 giorni 10Filettatura grossaM 5x0.85Con controdado10 ~ 30

-

1 6 giorni 10Filettatura grossaM 6x16Con controdado10 ~ 35

-

1 6 giorni 10Filettatura grossaM 8x1.258Con controdado10 ~ 40

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Perni di regolazione/Con anello di sicurezza:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Metodo di serraggio Chiave esagonale Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico